Inženýr konstruující kávovar v řešení NX CAD.

Vysoce výkonná CAD řešení v balíčcích

Porovnání řešení NX X Design

Software NX X Design je k dispozici ve třech úrovních výkonných, předem nakonfigurovaných CAD řešení, která odbourávají překážky stojící v cestě inovacím. Bez ohledu na velikost vašeho týmu můžete rychleji realizovat vysoce kvalitní návrhy výrobků – od základního návrhu až po výrobu.

Zvolte si CAD výkon, jaký potřebujete

Řešení NX X Design Standard, Advanced a Premium staví na společné sadě základních funkcí a každé z nich je doplněno o další funkce, které splňují potřeby nejnáročnějších konstrukčních týmů. Řešení NX X poskytuje vysoce výkonné CAD funkce a integrovanou správu dat v prostředí cloudu a softwaru jako služby. Celý software Siemens Xcelerator včetně všech produktů NX je interoperabilní a umožňuje bez problémů sdílet data, což zlepšuje spolupráci a zrychluje konstrukční a výrobní cykly.

Které řešení NX X Design je vhodné pro vaše CAD potřeby?

Features in browser-based NX X Essentials may vary from the desktop NX X Design solutions capabilities. Try NX X Design solutions free for 30 days or contact sales for more information.

Prohlížíte si produkty a ceny pro zemi United States. .Změnit zemi
NX X Essentials
Základní nástroje NX CAD, CAM a CAE založené na prohlížeči. Vytvářejte a upravujte data řešení NX bez nutnosti překladu.
NX X Design Standard
Vytvářejte a upravujte návrhy typických 3D komponent, sestav a dalších prvků pomocí řešení NX X Design Standard.
NX X Design Premium
Překonávejte nejsložitější konstrukční výzvy díky pokročilým možnostem řešení NX X Design Premium
Jen 191,00 $ měsíčně
Jen 614,25 $ měsíčně
Jen 1 018,50 $ měsíčně
Extendable with NX X Value Based Licensing
Správa dat na základní úrovni
Ad-hoc online guest sharing
Integrace řešení Teamcenter pro NX
Modelování těles na základě vlastností
Synchronní technologie
Tvorba výkresů
Sestavy
Návrh plechových součástí
Výměna dat
Úzké logo řešení Siemens Xcelerator

Zkušební verze řešení NX X

Nemůžete se rozhodnout? Vyzkoušejte si řešení NX X na 30 dní zdarma.

Rozšiřte hodnotu řešení NX X Design pomocí přídavných modulů

Bez ohledu na to, které řešení NX X Design si vyberete, můžete pomocí přídavných modulů rozšířit své CAD/CAM/CAE možnosti. K dispozici je více než 100 přídavných modulů, které vám umožní nakonfigurovat řešení NX X podle konkrétních požadavků projektu.

Přídavné moduly řešení NX X jsou dodávány pomocí našeho inovativního modelu licencování založeného na hodnotě, který poskytuje cenově výhodné řešení s maximální flexibilitou.

Kamion na silnici vinoucí se lesem.

Hlavní výhody řešení NX X pro CAD

Podpořte efektivitu návrhu a inovace

Urychlete procesy mechanického navrhování

Spolupracujte se zákazníky a dodavateli

Omezte plýtvání a náklady v procesu návrhu

Zlepšete kvalitu výrobků od samého začátku

Zefektivněte práci od fáze modelu až tištěným dílům

Řešení NX X Design vs. jiná CAD řešení

Zjistěte, jak si řešení NX X pro CAD stojí v porovnání s konkurencí.

Případové studie

Řešení NX CAD v akci

Řešení NX X Design poskytují stejné vysoce výkonné možnosti počítačem podporovaného navrhování jako software NX CAD, a to se všemi výhodami v podobě flexibility, zabezpečení a škálovatelnosti, které se pojí s modelem SaaS.

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla
Case Study

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla

Řešení NX, Fibersim a Simcenter zvyšují produktivitu společnosti Bye Aerospace, a to při snížení počtu inženýrských pracovníků o 66 %