1. Home

NX CAD

NX X Value Based Licensing (50 count)

Tokeny pro licencování řešení NX X založené na hodnotě poskytují flexibilní a cenově výhodné řešení pro spouštění doplňkových modulů NX X bez nutnosti samostatných nákupů.


Zavolejte nám na+1 972 987 3090

Grafika NX tokenů

Licencování řešení NX založené na hodnotě pro místní prostředí

Hledáte licencování založené na hodnotě jako místní uživatel řešení NX CAD? Možnosti nákupu najdete zde.

Inovujte bez kompromisů

Bez ohledu na to, které řešení NX X Design si vyberete, můžete jeho možnosti CAD/CAM/CAE rozšířit pomocí přídavných modulů.

K dispozici je více než 100 přídavných modulů, které vám umožní nakonfigurovat NX X podle specifických požadavků vašeho projektu – pomocí specializovaných konstrukčních nástrojů, aplikací pro standardní díly, řešení pro simulaci integrovaných do návrhu, sad programovacích a přizpůsobovacích nástrojů a přímých překladačů. Věnujte chvíli interaktivnímu přehledu a prozkoumejte možnosti přídavných modulů řešení NX Design.

Nákup řešení NX X je investicí do budoucna: každých 6 měsíců vydáváme novou verzi přídavných modulů a průběžně vám poskytujeme nové možnosti a inovace. Vstupní branou k doplňkům NX X je licencování založené na hodnotě, kdy jsou nové doplňky okamžitě k dispozici ve fondu tokenů.

Licencování řešení NX X založené na hodnotě se poskytuje prostřednictvím plovoucích licencí, což umožňuje celému týmu využívat jeden sdílený fond tokenů.

Grafické znázornění licencování založeného na hodnotě: čtyři stolní počítače představující uživatele, hromádky „tokenů“ ve fondu tokenů a moduly produktů s různými hodnotami tokenů, které jsou nutné k „rezervaci“ modulu.
00:00
00:00

Jak doplňky fungují

Doplňky řešení NX X Design jsou dodávány výhradně pomocí našeho inovativního modelu plovoucích licencí založených na hodnotě, který poskytuje cenově výhodné řešení s maximální flexibilitou. Inženýrské týmy mohou využívat širokou škálu možností – ať už je potřebujete používat denně nebo příležitostně.

Jednoduše zakoupíte fond tokenů pro svůj tým. Plovoucí licencování umožňuje celému týmu využívat stejný sdílený fond tokenů. Pomocí tokenů pak můžete přídavné moduly podle potřeby uvolňovat a rezervovat. Každý doplněk a nástroj v knihovně má svou hodnotu. Když je příslušný doplněk rezervován, hodnota jeho tokenu se z fondu odečte. Pokud se tento produkt již nepoužívá, hodnota jeho tokenu se přidá zpět do dostupného sdíleného fondu.

Úzké logo řešení Siemens Xcelerator

Další informace o přídavných modulech pro řešení NX X CAD

Zobrazte všechny přídavné moduly, které jsou k dispozici pro řešení NX X prostřednictvím licencování řešení NX X založeného na hodnotě (licencování na základě tokenů).

Nejčastější dotazy k licencování řešení NX X založenému na hodnotě

Projděte si produkty řešení NX CAD

NX X Design vs. jiná CAD řešení

Zjistěte, jak si řešení NX X pro CAD a produktové inženýrství stojí v porovnání s konkurencí.