Základní nástroje NX CAD, CAM a CAE založené na prohlížeči. Vytvářejte a upravujte data řešení NX v jednoduchém prostředí, bez nutnosti překladu, odkudkoli.
S řešením, které vám umožní tvořit, upravovat a spolupracovat z jakéhokoli zařízení, kdykoli a kdekoli, získáte svobodu. Zvyšte efektivitu návrhu výrobků, snižte náklady, ušetřete čas a udržte si náskok na konkurenčním trhu.
Software NX X Essentials zjednodušuje každý krok procesu návrhu, od počátečních konceptů až po konečnou výrobu, a umožňuje vašemu týmu inovovat s jistotou a agilitou. S řešením NX X Essentials můžete vylepšovat koncepty, spolupracovat napříč týmy a snadno získat přístup k inženýrským datům v různých izolovaných odděleních.
Řešení NX X Essentials poskytuje základní CAD, CAM a CAE nástroje v jednoduchém prostředí založeném na prohlížeči. Umožňuje vám bez problémů vytvářet, upravovat a sdílet data řešení NX bez nutnosti překladu. Nástroje prediktivního modelování s podporou umělé inteligence zjednodušují skicování a vizualizaci konceptů, zatímco sdílení na základě oprávnění a neomezený přístup hostů usnadňují externí spolupráci a spolupráci napříč odděleními.
Software NX X Essentials je ideální pro inženýry a týmy a nabízí efektivnější pracovní postupy, protože umožňuje v reálném čase získat zpětnou vazbu a provádět úpravy, a to ze strany prodejního týmu, vývojového týmu a zákazníků. Změny se synchronizují v cloudu, což umožňuje živé aktualizace a okamžitou spolupráci z jakéhokoli zařízení, ať už jste v dílně nebo na schůzce se zákazníkem.
Produkty NX X jsou komplexní řešení typu SaaS (software jako služba), která vám nabízí úplný přístup k možnostem počítačem podporovaného navrhování (CAD) v řešení NX se všemi souvisejícími výhodami plynoucími z flexibility, zabezpečení a škálovatelnosti. Produkty NX X jsou cenově výhodné balíčky funkcí, které jsou přizpůsobeny různým úrovním složitosti návrhu a specifickým případům použití při vývoji výrobků. Funkce produktů NX X můžete rozšířit a vylepšit pomocí licencování řešení NX X založeného na hodnotě. Licencování řešení NX X založené na hodnotě umožňuje konfigurovat řešení podle vašich konkrétních požadavků pomocí specializovaných návrhových nástrojů, aplikací standardních dílů, návrhových simulačních řešení, sad nástrojů pro programování a přizpůsobení a přímých překladačů.
1 / 11
1 / 11
Využijte nejkomplexnější a nejflexibilnější sadu softwaru pro vývoj výrobků, která je pro oblast návrhu a inženýringu dostupná, a bezproblémové škálování bez kompromisů v oblasti dat. S řešením Designcenter můžete rozvíjet a zkoumat možnosti inovací takovým tempem, jaké si trh žádá.