Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter FLOEFD software

Využijte konstrukční software pro CFD plně integrovaný do CAD ke zkrácení vývoje dřívějším vyhodnocením proudění kapalin a přenosu tepla v softwaru NX, Solid Edge, CATIA a Creo.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi United States
Změnit zemi

Zavolejte nám na+1 972 987 3090

Schematický návrh vytvořený pomocí softwaru Simcenter FLOEFD

Proč využívat Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD je plně CAD integrovaný CFD software s multifyzikálními schopnostmi pro konstruktéry nebo analytiky. Pomáhá zkrátit vývoj až o 65–75 % ve srovnání s typickými přístupy CFD tím, že v počáteční fázi poskytuje simulaci proudění tekutin a tepelnou analýzu a používá nativní CAD geometrii.

Simulace CFD v časné fázi pro zkrácení vývoje
Simcenter FLOEFD umožňuje konstruktérům provádět simulaci v dřívější fázi procesu návrhu, kdy je nákladově efektivnější identifikovat a opravovat problémy nebo prozkoumávat zlepšení. Díky integraci do CAD se produktivita zvýšila 2–40krát.

Využijte intuitivní rozhraní CFD pro konstruktéry
Svěřte simulaci do rukou konstruktérů s integrovaným CAD rozhraním Simcenter FLOEFD, nastavením a prováděním simulací s průvodcem, inteligentními automatizačními technologiemi a přímým zobrazením výsledků. Umožněte jim prozkoumat výkonnost návrhu dříve, aby mohli přijímat informovaná rozhodnutí, aniž by museli překonávat tradiční překážky.

Provádějte CFD přímo na nativní CAD geometrii a eliminujte režijní náklady CFD
Eliminujte prodlevy při převodu geometrie mezi nástroji a překonejte složitost při přípravě CAD geometrie pro CFD analýzu. Simcenter FLOEFD používá přímo nativní geometrii: takže když zkoumáte výkon nebo vyhodnocujete změny modelu, CAD model se mění souběžně s tím.

Má klíčové silné stránky v robustním automatickém vytváření sítí a unikátní technologii SmartCell, která umožňuje manipulaci s CAD geometrií jakékoli kvality. Tyto silné stránky pomáhají zvládat drobné problémy sestav a povrchové nekonzistence, které často způsobují dlouhé prodlevy při řešeních při použití tradičních nástrojů CFD. To je doplněno inteligentní automatizací pro předběžné zpracování, jako je automatické utěsnění CAD geometrie a identifikace úniků.

Používejte návrhy řízené simulací – zkoumejte, porovnávejte a optimalizujte
Využijte parametrické studie a funkce průzkumu návrhu k vyhodnocení více možností návrhu v čase, který je k dispozici. Vyhodnoťte scénáře „co kdyby“, abyste zajistili výkon a spolehlivost výrobku v různých podmínkách.

Pomocí tohoto softwaru můžete snadno porovnávat návrhy s využitím souběžných vizualizací výsledků, grafů a tabulkových výsledků CFD a generovat zprávy pouhými několika kliknutími. Když je váš návrh optimalizován pomocí simulace, můžete přímo předat model CAD dalším inženýrským funkcím.

Co je nového?

Obrazovka počítače Simcenter FLOEFD 2205

Zjistěte více o nové možnosti manipulace pro složitou nebo nekvalitní CAD geometrii; vylepšené 1D prvky, které pomáhají urychlit analýzu v 3D CFD; vylepšení možností věrnosti tepelné analýzy desek plošných spojů; aktualizovaný pracovní postup EDA Bridge; a cloudová spolupráce se společností Siemens Xcelerator Share.

Schopnosti Simcenter FLOEFD

Additional resources

Další informace