Software Plant Simulation X Standard navazuje na produkt řady Essentials a obsahuje pokročilé statistické simulační funkce, které umožňují vytvářet, analyzovat a optimalizovat 3D simulační modely výrobních systémů a jejich procesů pomocí základních objektů, objektů definovaných uživatelem, knihoven a řídicích prvků o velikosti až 4 000 objektů.
Ověřujte a optimalizujte tok materiálu, propustnost a celkovou funkčnost systému s vysokou mírou jistoty ještě před zahájením výroby.
Klíčové funkce
Simulace, ověřování a optimalizace
Vytvářejte 3D vizualizační modely o velikosti až 4 000 objektů pro simulaci, ověřování a optimalizaci výrobních systémů a procesů pomocí softwaru Plant Simulation X. Optimalizujte tok materiálu, využití prostředků a logistiku na všech úrovních plánování závodu – od globálních výrobních zařízení a místních závodů až po konkrétní linky. Vylepšete 3D simulační modely přímým importem CAD dat a vytvořte realistické digitální dvojče výroby.
Simulace, ověřování a optimalizace
Přesně modelujte logistické a výrobní systémy, abyste mohli prozkoumat jejich vlastnosti a optimalizovat jejich funkčnost. Digitální model umožňuje provádět experimenty a scénáře „co kdyby“ bez narušení stávajícího výrobního systému nebo – pokud jej použijete při procesu plánování – dlouho před instalací skutečného systému. Rozsáhlé analytické nástroje, statistiky a grafy umožňují vyhodnocovat různé výrobní scénáře a rychle a spolehlivě se rozhodovat již v raných fázích plánování výroby. Ověřujte trasování dílů a získejte komplexní přehled o stavu strojů, což vám usnadní rozhodování a řízení výroby.
Jednodušší výměna dat
Využijte integraci s technologiemi, jako jsou ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle a Socket, k přímému přístupu ke kódu třetích stran, integraci databází a efektivnímu přenosu dat, čímž zlepšíte simulaci a monitorování v reálném čase.

O softwaru Plant Simulation X
Plant Simulation X je řešení typu SaaS (software jako služba) se špičkovými funkcemi pro digitální výrobu, které slouží k simulaci, zkoumání, analýze a optimalizaci výroby a logistiky na všech úrovních plánování. Získejte přístup k hierarchickým modelům výrobních zařízení, linek a operací ve 3D prostředí a využijte další výhody cloudového softwaru spočívající ve flexibilitě, spolupráci, zabezpečení a škálovatelnosti.
Díky jednoduššímu nasazení a konfiguraci softwaru můžete dosáhnout vyšší produktivity a okamžitě rozšířit své výrobní možnosti. Cenově výhodné a přizpůsobitelné produkty Plant Simulation X jsou přizpůsobeny různým úrovním složitosti digitální výroby.
Výhody softwaru Plant Simulation X
- Optimalizace výkonu a spotřeby energie stávajících výrobních systémů před jejich zavedením
- Maximalizace efektivity a využití prostředků a identifikace problematických míst ve fázi plánování
- Zvýšení produktivity a minimalizace investičních nákladů na výrobní linky
- Zlepšení spolupráce mezi zúčastněnými stranami pomocí cloudových řešení
Doplňky softwaru Plant Simulation X
Výkonné doplňky vám umožní snadno rozšířit možnosti softwaru podle toho, jak se vaše požadavky na modelování a simulaci časem zvyšují.