Verwalten Sie die Anforderungen an die Netzwerkkommunikation im Flugzeug unter Beachtung von durchgehendem Timing und optimaler Netzwerkauslastung.

Entwickeln Sie im Handumdrehen validierte und genaue Flugzeugnetzwerke mit garantierter Lieferung, um hochwertige Konstruktionen und schnellere Systemintegrationen zu gewährleisten. Unterstützen Sie die Anforderungen an die Flugzeugzertifizierung mit strukturierten Netzwerkverifikationsberichten.
Entwicklungskosten und -risiken senken
Nutzen Sie das Tool Capital Network Designer for Aerospace, ein hochproduktives Netzwerkdesign-Tool, das durch eine Timing-Analyse unterstützt wird, die die Zustellbarkeit sicherstellt. Verwalten Sie eine Vielzahl von Varianten in einer einzigen Konstruktion.
Optimierung und Verifikation mit generativer Netzwerkkonstruktion
Verwenden Sie die generative Nachrichtenkonstruktion, um eine schnelle Netzwerkimplementierung und inkrementelle Änderungsverarbeitung zu ermöglichen.
Bereitstellung von Echtzeit-Metriken zur Verbesserung der Ergebnisse
Verschaffen Sie sich einen sofortigen Überblick über die Effizienz der Konstruktion und die Sichtbarkeit von Engpässen mit integrierten Metriken.
Stärkung Ihrer Konstruktionsteams
Profitieren Sie von umfassender Konstruktionsunterstützung für alle wichtigen Netzwerkstandardprotokolle für die Luft- und Raumfahrt, z. B. ARINC 429, ARINC 629, ARINC 664p7, ARNC 717, ARINC 767, ARINC 825, CAN MIL-STD-1553, RS-232, RS-422, RS-485 und Ethernet.