Eine webbasierte Schnittstelle zur Erfassung von Informationen zur Komponentennutzung und zum Austausch von Geräteinformationen über Elektro- und Elektronikdomänen (E/E) hinweg.

Capital Device Modeler ist eine webbasierte Authoring-Umgebung für Daten von Gerätebibliotheken. Es erstreckt sich auf die Erfassung von Komponentendaten und stellt automatisch Konnektivität in der logischen oder physischen Domäne direkt aus den Daten der Gerätedefinition her. Dies reduziert die Inbetriebnahmezeiten und -kosten und verbessert die Effizienz.
Einfaches Erstellen von Daten
Stellen Sie eine vollständige Authoring-Umgebung für Daten von Gerätebibliotheken (Beispiele: Teilenummer, elektrische Eigenschaften der Pins) und Anwendbarkeit (Beispiele: Geräterolle, Pin-Signale, Programmverwendung, Eigentum) bereit.
Steuereingang
Maximieren Sie die Datenqualität mithilfe von Vorbelegung, Wörterbüchern und Verifikation.
Management Ihrer Daten
Verbessern Sie die Prozessstabilität durch Revisions- und Release-Management. Erfassen Sie Gerätedefinitionen über den gesamten Lebenszyklus sicher und beseitigen Sie Transkriptionsfehler mithilfe einer Umgebung, die nativ in den Capital Flow integriert ist.
Anwendung eines umfangreichen Datenmodells
Erweitern Sie Ihre Lösung ganz einfach, um alle Daten abzudecken, die ein Unternehmen erfassen muss. Zum Beispiel Sicherheit, Umwelt, Datenblätter und vieles mehr.
Authentifizieren des Benutzerzugriffs
Gewährleisten Sie die Datensicherheit und sorgen Sie gleichzeitig für Transparenz für legitime Stakeholder in einer zentralen Umgebung.
Kosten senken mit einer integrierten Anwendung
Reduzieren Sie die Kosten für die Konstruktionserstellung und vermeiden Sie Fehler, indem Sie Gerätedaten direkt in den Design-Flow einfügen.
Eingabe von tabellenähnlichen Daten über einen Webbrowser
Unterstützen Sie die Einführung Ihrer Daten für eine breite Community von Technikern, die andere Capital Tools verwenden oder darauf zugreifen können.
Konstruktionskosten senken und Fehler beseitigen
Die nachgelagerte Automatisierung schafft Konnektivität in der logischen oder physischen Domäne direkt aus den Daten der Gerätedefinition. Reduzieren Sie die Konstruktionskosten und vermeiden Sie manuelle Fehler, indem Sie automatisch Konnektivität mithilfe von Daten der Gerätedefinition herstellen (Capital Logic Designer-Funktionalität).
Höhere Konstruktionsqualität
Verwenden Sie Design Rule Checks (DRCs), um zu überprüfen, ob die entwickelten Geräte, Konnektivität und Kabelbäume korrekt mit den ICD-Definitionen (Interface Control Drawing) übereinstimmen. Verwenden Sie Wörterbücher, automatische Auffüllungs- und Eingabekontrollen, um die Datenqualität sicherzustellen. Überprüfen Sie, ob die in Konstruktionen verwendeten Geräte den Definitionen korrekt entsprechen.