Ein leistungsstarkes Integrationstool zur Konfiguration und Integration von Capital Embedded AR Classic Embedded Software.

Capital Embedded Integrator AR Classic ist eine leistungsfähige Lösung für die komplette Konfiguration der AUTOSAR-Middleware-Komponenten. Das Tool bewältigt die Komplexität der heutigen elektronischen Steuergeräte (ECUs), wodurch die Qualität verbessert wird und Produkte schneller auf den Markt kommen.
Effiziente Abläufe bei der Softwareentwicklung
Setzen Sie einen hohen Automatisierungsgrad in einem generativen Flow ein, um komplexe Konfigurationsaufgaben zu optimieren. Hoch entwickelte grafische Editoren verbessern die Benutzerfreundlichkeit durch Visualisierung von Konfigurationen und Abläufen.
Verbesserung der Qualität durch Konsistenzprüfungen
Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration korrekt ist, und verwenden Sie Tool-Anleitungen, um Konflikte zu lösen. Die automatische Generierung der Steuergerätekonfiguration setzt den digitalen roten Faden fort und wird durch Importmöglichkeiten von standardisierten und proprietären Datenaustauschformaten ermöglicht.
Fokus auf Innovation
Unterstützen Sie die kontinuierliche Integration mit Skripten für benutzerdefinierte Interaktionen und Erweiterungen. Sie können verschiedene Standardfunktionen und Plug-ins von Eclipse wie Konfigurationsmanagement und Berichtsgeneratoren nutzen, um Ihre Produktivität zu steigern.
Keine Bedenken bei der Einhaltung von Fristen
Unterstützen Sie eine Strategie der konstruktionsbegleitenden Korrektur und nutzen Sie Konstruktionstools mit Funktionen wie z. B. Konfigurationskonsistenzprüfungen. Entwickeln Sie mit mehr Kontrolle durch Tests, Transparenz, Wiederholbarkeit und Abdeckung.
Zeit sparen und Fehler korrigieren
Verwenden Sie integrierte Konstruktionsregelprüfungen (DRC), um fehlende Daten aus Eingaben von Upstream-Tools in den Steuergerätekonfigurationsgenerator anzuzeigen. Die DRCs können über die Open-Scripting-API erweitert werden, um die Durchsetzung bestimmter Konstruktionsforderungen zu erzwingen.
Implementieren Sie den geführten Entwicklungsablauf im Capital Embedded Integrator AR Classic Dashboard, das sich an die Anwenderpersona anpassen lässt. Sie bieten Ihrem Konstruktionsteam dadurch einen optimierten Ansatz zur Erstellung einer vollständigen Steuergerätekonfiguration. Mit Unterstützung des Tools können Entwickler wertvolle Ergebnisse erzielen und Probleme beseitigen, deren Lösung später im Entwicklungs- und Verifikationsprozess der Steuergerätesoftware teuer ist.
Präzise Abläufe mit generativer Software
Nutzen Sie die Konfiguration der AUTOSAR-Basissoftware (BSW), um die korrekte Ausführung von Anwendungen im Fahrzeugsystem zu ermöglichen, bei denen sich Daten und Ressourcen entweder auf demselben Steuergerät oder auf verteilten Steuergeräten im Fahrzeug oder sogar in der Cloud befinden können.
Die Definition der Daten- und Ausführungsanforderungen der Anwendung sowie der mit dem System ausgetauschten Daten wird in den Konfigurationen beschrieben, die von den Anwendungs- und Netzwerkdesign-Tools bereitgestellt werden.
Capital Embedded Integrator AR Classic vereint die Eingabedaten aus diesen Quellen. Durch den regelbasierten Generierungsprozess löst das Tool die Systemabhängigkeiten auf und generiert die grundlegende Softwarekonfiguration.
Hilfe in Form von Anleitungen, Assistenten und mehr
Nutzen Sie die Vorteile von Assistenten, intelligenten Bedienfeldern und geführten Workflows, um Ingenieuren bei der Fertigstellung der Steuergerätekonfiguration zu helfen, insbesondere für die Teile der Steuergerätekonfiguration, die nicht im Austauschformat beschrieben werden können oder bei denen möglicherweise Daten aus vorgelagerten Tools fehlen. Implementieren Sie außerdem die erforderlichen Funktionen für die Anwendungserstellung für den Fall, dass Anwendungen ohne die erforderlichen AUTOSAR-Beschreibungen bereitgestellt werden.
Für den Fall, dass Softwarekomponenten (SWC) von Hand oder von einem Tool programmiert werden sollen, das AUTOSAR nicht unterstützt, generiert die Capital Embedded AR Classic-Laufzeitumgebung die SWC-API basierend auf der bereitgestellten SWC-Beschreibung.