Ein PC-gestütztes Tool zur Virtualisierung und Überprüfung eines virtuellen elektronischen Steuergeräts (ECU).

In Capital Embedded Virtualizer AR Classic wird das Steuergerät simuliert, so dass Softwaretests mit einem einzigartigen, nicht-intrusiven Trace für eine tiefgreifende Analyse kontrollierbar sind. Das Tool unterstützt zudem branchenübliche Tool-Schnittstellen.
Software-Verifikation auf virtueller Hardware
Erstellen Sie den funktionalen digitalen Zwilling mit der für das physische Steuergerät generierten Steuergerätesoftware. Abhängig von der für den digitalen Zwilling erforderlichen Genauigkeit ist es möglich, die Mikrocontroller-Abstraktionsschicht (MCAL) für das physische Steuergerät durch eine für die virtuelle Plattform generierte MCAL zu ersetzen. Dadurch kann der digitale Zwilling des Steuergeräts mit einer virtuellen Umgebung verbunden werden, die auf dem FMI-Standard (Functional Mock-up Interface) und bestehenden Kommunikationsmodellierungstechnologien basiert.
Integrieren, Testen und Analysieren von Embedded Software für die Automobilindustrie
Verbessern Sie die Softwarequalität und erkennen Sie Implementierungsprobleme früher im Entwicklungsprozess, damit sie sich nicht auf den Produktionsstart auswirken. Konstrukteure können die Softwareintegration und das Testen auf einem PC durchführen, ohne auf ECU-Hardware oder dem Zugang zu Testausrüstung angewiesen zu sein. Das Steuergerät kann simuliert werden, sodass sich Softwaretests auf eine kontrollierbare und einzigartige, nicht-intrusive Art und Weise für tiefgehende Analysen durchführen lassen. Tool-Schnittstellen nach Branchenstandard werden unterstützt. So können Entwickler dieselben Tests und Modelle verwenden, die sie zur Validierung von Software einsetzen, wenn die tatsächliche Steuergeräte-Hardware verfügbar ist.
Vorteile des virtuellen Steuergeräts nutzen
Greifen Sie auf das virtuelle Steuergerät von Capital Embedded Virtualizer AR Classic zu, ein Simulationsmodell der Hardware des Zielsteuergeräts, einschließlich des Prozessors, des Speichers und der Ein-/Ausgabe-Peripheriegeräte (I/O). Unsere Software wird auf das virtuelle Steuergerät portiert und steht für das generische virtuelle Steuergerät zur Verfügung. Oder sie wird auf das spezifische Modell portiert und in die Umgebung integriert, sodass eine einsatzbereite, AUTOSAR-konforme Ausführungsplattform entsteht.
Die tatsächliche Steuergerätesoftware ausführen
Erleben Sie, was unsere Software von anderen abhebt, indem Sie die tatsächliche AUTOSAR-Anwendungssoftware integrieren und testen. Das Produkt umfasst die AUTOSAR-Basissoftware und die zugehörigen Konfigurations- und Generierungs-Tools, sodass Entwickler die in die Fahrzeuge in der Produktion einfließende Software direkt testen können.
Software im Kontext von AUTOSAR verifizieren
Entwickler profitieren von Debugging und Analyse durch ihre AUTOSAR-Architekturelemente, zusätzlich zu normalen C/C++-Tests auf Quellcodeebene. Korrelieren Sie das Modell und den Code und präsentieren Sie beides mit dem integrierten Debugger und Analysator.
Nicht-intrusives „Trace and Stimulus“
Simulieren Sie Software und sammeln Sie Antworten, die für die Validierung komplexer Betriebsbedingungen und Sicherheitsnachweise unerlässlich sind. Capital Embedded Virtualizer AR Classic unterstützt auf einzigartige Weise die Verifikation mithilfe einer leistungsstarken Skriptsprache, die Stimulus/Reaktion ohne Codeänderung oder Instrumentierung an beliebiger Stelle innerhalb des Software-Images ermöglicht.
Unterstützung von Standard-Tool-Schnittstellen
Gliedern Sie sich reibungslos in eingeführte Entwicklungsprozesse ein. Unsere Software wird wie echte Steuergeräte-Hardware über Standardschnittstellen für C/C++-Softwareentwicklung, Modellierung und Tests, netzwerkbasierte Verifikation, Diagnosetests sowie Messung und Kalibrierung verwendet.
Testen mit leistungsstarker und kontinuierlicher Integration
Nutzen Sie automatische Regressionstests, da nur ein PC benötigt wird, um die Software einzusetzen. Die Anzahl der durchführbaren Tests ist nur durch die verfügbaren Computerressourcen begrenzt. Mit der leistungsstarken Skriptsprache unserer Software erreichen Sie vollständige Kontrolle und Automatisierung der Testfälle.