Für eine umfassende Lösung zur Entwicklung von E/E-Systemen wie Capital stehen Tools für die Unternehmensverwaltung zur Verfügung, die wesentlich zur Verwaltung der Bereitstellung beitragen.

Konstruktionsprozesse erfordern eine enge Integration zwischen allen Werkzeugen im Prozess. Interoperabilität ist eine wichtige Triebfeder für Unternehmen, und Capital Enterprise Management stellt die Schnittstellen zur Verfügung, die erforderlich sind, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Anpassen über die API
Kontrollieren Sie die Konstruktion der Benutzeroberfläche von Capital, die Bereitstellung benutzerdefinierter Aktionen, die Überprüfung von benutzerdefinierten Konstruktionsregeln, die benutzerdefinierte Berichterstellung und viele andere Teile des Prozesses mit APIs.
Zugriff auf intelligentes, automatisiertes Styling
Verwenden Sie Capital Diagram Style Manager, eines der Enterprise Management-Tools, um eine Bibliothek mit verschiedenen Zeichnungsstilen zu erstellen, die für bestimmte Endbenutzer geeignet sind. Stile auf Knopfdruck ändern Stile können auch Konstruktionsdaten verarbeiten, um sie intelligent an die Konstruktionsdaten anzupassen oder neu zu konfigurieren. Färben Sie zum Beispiel alle Drähte neu, die zu einem Gerät gehören, oder erstellen Sie eine Signaltabelle und zeigen Sie diese neben jedem Gerät an, wenn es sich um ein elektronisches Steuergerät (ECU) handelt.
Synchronisieren von Komponentenbibliotheken an mehreren Standorten
Verwenden Sie ein anderes Enterprise Management-Tool, Capital Library Synchronizer, um Unternehmen mit geografisch verteilten Capital-Installationen bei der automatisierten Synchronisierung von Komponentenbibliotheksdaten zu unterstützen. Greifen Sie mit Funktionen zur Prozessverwaltung auf die umfassende Unterstützung für die Planung und Nachverfolgung von Komponentenänderungen auf der Ebene der einzelnen Attribute, einschließlich der Zeit, des Standorts und der Identität des Bibliothekars zu.
Umweltmanagement implementieren
Das Management der Bereitstellungsumgebung ist wichtig, um ein leistungsfähiges System zu gewährleisten. Verwenden Sie Workload Balancer, um die Benutzer- und Maschinenleistung zu automatisieren und zu optimieren.
Bereitstellen eines Web-Viewers für Konstruktionen und Daten
Verwenden Sie Capital E/E Reporter, um Webzugriff auf Konstruktionsdaten von Capital einschließlich Diagrammen und Berichten zu erhalten. Dies ermöglicht einen umfassenden Zugriff auf elektrische Konstruktionsdaten, ohne dass spezielle Kenntnisse der Capital-Tools erforderlich sind. Zu den Standardfunktionen gehören das Durchsuchen von Projekten und Konstruktion, intelligente Diagramme mit Hyperlink-Querverweisen und Zugriff auf alle Attributdaten, die Erstellung benutzerdefinierter AutoView-Diagramme und die Erstellung von Berichten wie Komponentenlisten, Stücklisten (BOMs) und Konstruktionsvergleichen.
Anwendung der Integration von API-Funktionen und Webdiensten mit anderen Systemen
Wenden Sie die Capital-API-Funktion an, die die Gestaltung der Benutzeroberfläche, die Bereitstellung benutzerdefinierter Aktionen, die Überprüfung benutzerdefinierter Konstruktionsregeln, die Erstellung benutzerdefinierter Berichte und vieler anderer Teile des Prozesses ermöglicht. Die Webservice-Technologie der serviceorientierten Architektur (SOA) bietet viele wichtige Schnittstellen zu den Capital-Tools für die elektrische Konstruktion, die es Capital ermöglichen, mit anderen Systemen wie Bauteilbibliotheken, Einkaufs- und Kalkulationssystemen zu interagieren.