Erstellen Sie detaillierte Kalkulationen für Kabelbäume, die nach dem KBL-Standard entworfen wurden.

Im Rahmen der Kostenkalkulation übernimmt Capital Harness Costing LD Kabelbaumdaten aus früheren Prozessen, entweder im KBL- oder HCV-Format, und importiert jedes Kabelbaumobjekt angereichert mit der korrekten Arbeitszeit und der Menge des verwendeten Materials.
Kundenlogik übernehmen
Nutzen Sie eine flexible Definition und Übergabe von kundenspezifischer Geschäftslogik in Bezug auf Montageinformationen (z. B. Planzeiten).
Berechnen von Arbeits- und Zeitmustern
Verwenden Sie eine umfassende, aber einfache Definition von strukturierten und hierarchischen Arbeitszeitmustern. Das Abrufen von Importen aus Katalogen auf der Grundlage von Tabellenkalkulationen kann auf Anfrage konfiguriert werden.
Berechnungen definieren
Erstellen und pflegen Sie eine kundenspezifische Berechnungslogik auf einem Server und stellen Sie sicher, dass diese bei Bedarf zugänglich ist. Preise können auf der Grundlage von Fertigungssystemen und Werksstandorten, Zeit- und Materialergebnissen, Wechselkursen sowie den daraus resultierenden Kosten für Komponenten berechnet und bewertet werden.
Unterstützung in jeder Kostenschätzungsphase
Analysieren, verifizieren oder exportieren Sie die erstellten Ergebnisse in verschiedenen Ausgabeformaten für jede Phase des Kalkulationsprozesses.
Mit Capital zum Erfolg
Capital Harness Costing LD wird durch die Werkzeuge Capital Harness Designer LD und Capital Harness Analyzer ergänzt.
Capital Harness Costing LD ist eine Anwendung, die die Montagearbeitszeit, Materialmengen sowie die Kosten und Preise anhand einer Kabelbaumzeichnung im KBL/HCV-Dateiformat berechnet. Die Ergebnisse sind übersichtlich und gut strukturiert und lassen sich für jeden Arbeitsschritt eines jeden Kabelbaums nachvollziehen.