Capital

Capital Harness Designer

Ein fortschrittliches Tool für die Konstruktion von Kabelbäumen, mit dem Sie auf einfache Weise detaillierte Verzierungen und eine robuste Validierung für jede abgeleitete Kabelbaumkonstruktion hinzufügen können.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Zwei Frauen beim Betrachten eines Computermonitors, auf dem ein Dashboard in Capital Harness Designer angezeigt wird

Available as a SaaS solution

Experience the power of Capital in the cloud!

Warum Capital Harness Designer?

Capital Harness Designer ermöglicht es Ingenieuren, detaillierte, validierte und fertigungstaugliche Kabelbaumkonstruktionen zu erstellen. Sie können das Tool an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Die regelbasierten, kollaborativen Design-Merge-Funktionen ermöglichen die automatisierte Integration von Konstruktionseingaben aus mehreren Quellen auf detaillierter Ebene.

Erstellen Sie präzise, fertigungstaugliche Kabelbaumkonstruktionen

Automatisierte Validierung
Verwenden Sie Teileauswahlroutinen, um Drähte, Multiadern, Klemmen, Dichtungen, Hohlraumstopfen, Bänder, Rohre, Schrumpfschläuche und andere Kabelbaumkomponenten automatisch hinzuzufügen und so eine vollständige Fertigungsstückliste zu erstellen.

Unterwegs testen
Stellen Sie sicher, dass die endgültige Konstruktion den definierten Best Practices Ihres Unternehmens entspricht, indem Sie mehrere konfigurierbare Konstruktionsregelprüfungen bereitstellen.

Materialbedarf berechnen
Nutzen Sie automatisierte Engineering-Funktionen, um Fertigungsdrahtlängen, Bündeldurchmesser, optimierte Spleißpositionen, Klebebandmengen, Kabelbaumgewicht und andere Größen zu berechnen, die die fertige Konstruktion beschreiben.

Zusammenarbeit mit Design-Merge
Führen Sie Konstruktionsänderungen aus der mechanischen computergestützten Konstruktion (MCAD) und anderen Werkzeugen kontinuierlich in bestehende Kabelbaumkonstruktionen ein – ohne lokal gemasterte Konstruktionsdetails und -attribute zu überschreiben. „Änderungsrichtlinien“ steuern, wie Capital Harness Designer auf Konstruktionsänderungen aus mehreren Quellen reagieren soll. Das System bewertet automatisch die Auswirkungen der Konstruktionsänderung und wendet die Änderungen auf die Kabelbaumkonstruktion an.

Sicherstellen der Konsistenz mit grafischen Styling-Vorlagen
Rendern Sie mehrere grafische Darstellungen aus derselben Konstruktion über konfigurierbare grafische Styling-Vorlagen. Mit dieser Funktion können Sie Referenzkonstruktionen erstellen, die den konsistenten internen Standards und Stilen entsprechen, und die Konstruktion bei Bedarf automatisch in die erforderlichen Stile Ihrer Kunden-/Lieferantenorganisationen rendern.

Verwalten mehrerer Kabelbäume mit Option und Varianten (OV)
Verwalten Sie mehrere Kabelbaumvarianten mit einer einzigen 150%-Konstruktion. Das Tool erkennt automatisch, welche Komponenten welcher Variante zugeordnet sind und stellt die Fertigungsstücklisten für jede Variante zusammen.

Direkte Konstruktionsänderungen
Erleichtern Sie Veränderungsprozesse mit der datenzentrierten Architektur von Capital. Verwenden Sie mehrere Änderungsverwaltungsfunktionen, z. B. tabellarische und grafische Differenzberichte, Versionsverwaltung und Kompatibilitätskontrolle (Buildlisten).

Projekt- und Prozessmanagement definieren
Definieren Sie Projektnormen wie Namenskonventionen, Konstruktionsregelprüfungen, Kundenoptionen und Varianten und wenden Sie diese an. Prozessbeschränkungen wie Release-Management-Reihenfolge, Design-Locking, Benutzerberechtigungen und Komponentenbenennung können vorgeschrieben werden.

Mehr erfahren