Grundlegendes Tool für die Kabelbaumkonstruktion, das die Entwicklung detaillierter Konstruktionen zusammengesetzter Kabelbäume erleichtert.

Die Capital Harness Designer Essentials-Software bietet eine grafische Umgebung zur Erstellung von Kabelbaum- und Formboardzeichnungen. Seine intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die Kabelbaumkonstruktion.
Durch schnelle Bereitstellung Ihre Ziele erreichen
Verwenden Sie es einzeln oder stellen Sie es mit Capital Wiring Designer Essentials bereit, sodass die Konstruktionsdaten der Verkabelung nahtlos in die zugehörigen Kabelbaumkonstruktionen einfließen können. Der Aufwand wird dadurch reduziert und das Fehlerrisiko wird minimiert. Prüfen der Konstruktionen mit integriertem elektrischem Verhalten und Konstruktionsautomatisierung mit Teileauswahl.
Souveräne Konstruktionen
Integrieren Sie Verkabelung, Kabelbaum und mechanische computergestützte Konstruktionen, um die Wiederverwendung, Datenkohärenz und domänenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Automatisches Generieren von Verbindungs-, Verdrahtungs- und Spleißtabellen. Berechnen Sie die Kabellängen, einschließlich der Werte für Klemmen und Steckverbinder, die hinzugefügt oder entfernt werden müssen. Integrieren Sie Verdrahtung und Kabelbaumkonstruktion einschließlich Importmöglichkeiten für Drähte, Stecker und Spleiße. Rückannotation von Drahtlängen. Integrierte intelligente Bibliotheken für Komponenten und Symbole.
Automatisierte Berichte
Generieren Sie automatisch Berichte zur Kabelbaumfertigung, einschließlich Stücklisten und Zuschnittlisten.
Überwachung von Metriken für eine frühzeitige Korrektur
Verwenden Sie Analysen, um Probleme frühzeitig im Konstruktionsprozess zu erkennen, wo deren Behebung weniger zeitaufwendig und teuer ist.
Aufgaben automatisieren
Lassen Sie Steckertabellen automatisch ausfüllen, wenn Drähte hinzugefügt, Klemmen ausgewählt und Verdrahtungstabellen generiert werden.
Beschleunigter Kabelbaum-Konstruktionsprozess
Implementieren Sie eine leistungsstarke automatische Teileauswahl, die Anschlussklemmen, Isolierungen und Leitungen für jeden Anschluss automatisch konfiguriert und auswählt, einschließlich der Möglichkeiten für Erweiterungen und Kürzungen. Auf diese Weise wird eine der Hauptursachen für Probleme herkömmlicher Konstruktionsprozesse beseitigt.
Schnelle Dokumentationserstellung
Sobald ein Kabelbaum fertiggestellt ist, können Sie die leistungsstarken Berichtsfunktionen nutzen, um die für die Fertigung erforderliche Dokumentation zu erstellen. Die Berichte werden automatisch direkt aus der Konstruktionszeichnung generiert und liefern schnelle und präzise Informationen. Dadurch können die Vorlaufzeiten für die Produktion erheblich verkürzt und Fertigungsfehler vermieden werden.
Flexible Optionen für das Formboard-Layout
Nutzen Sie schnelles grafisches Layout und Engineering für Kabelbaum- und Formboard-Konstruktionen. Zeichnen Sie Kabelbäume nicht maßstabsgetreu oder in voller Größe mit den Formboard-Layoutfunktionen.
Höhere Umsätze
Implementieren Sie das Tool einfach in bestehende Prozesse und Umgebungen. In der Regel wird der Return on Investment in weniger als 12 Monaten erreicht.
Einfache Skalierung bei Bedarf
Nutzen Sie die Capital Essentials-Suite, die für eine schnelle Bereitstellung und einfache Installation ausgelegt ist, um mit leistungsstarken Funktionen eine hervorragende Rendite zu erzielen. Verwenden Sie Konstruktions- und Kabelbaum-Tools einzeln oder gemeinsam. Lassen Sie die Verdrahtungsdaten nahtlos in die zugehörigen Kabelbaumkonstruktionen einfließen, um den Aufwand zu reduzieren und das Fehlerrisiko zu minimieren. Bei Bedarf können Anwender nahtlose Upgrades auf die gesamte Capital Software-Suite durchführen.