Entwickeln Sie das Routing der Systemverdrahtung auf Plattformebene. Ingenieure können die Signaltrennung überprüfen und problemlos mit mehreren Anwendern zusammenarbeiten.

Capital Wiring Integrator ermöglicht es Anwendern, Gerätestandorte und Layouts für Kabelbaumbündel innerhalb einer Plattform zu definieren. Geräte können manuell oder automatisch über konfigurierbare Regeln platziert werden. Dann kann die Verdrahtung mithilfe der automatisierten Regeln genau und effizient durch Bündelpfade geführt werden.
Sicherstellen, dass die Kabel quer durch das Fahrzeug verlegt werden
Verwenden Sie die automatische Synthese von Verdrahtungsobjekten (Drähte, Spleiße usw.) mit konfigurierbaren Regeln, um die Aufgabe der Subsystemintegration zu vereinfachen, Echtzeitstudien zur Verdrahtungsarchitektur zu ermöglichen und die konsistente Anwendung von Best Practices für geistiges Eigentum und Technik sicherzustellen.
Durchführen des Routings der Verdrahtungsanwendung auf Plattformebene
Automatische und manuelle Platzierungs-Features bieten leistungsstarke Funktionen zum Verpacken von Geräten. Die 2D-Darstellung der Fahrzeugtopologie ermöglicht eine einfache Konstruktionsdarstellung.
Zusammenarbeit und Verfeinerung von Konstruktionen
Mit einer kollaborativen Entwicklungsumgebung für mehrere Anwender können Sie die Signaltrennung und die Kabelführung im gesamten Fahrzeug überprüfen. Nutzen Sie Funktionen zur Verfeinerung der Konstruktion, wie z. B. die Möglichkeit, Inline-Steckverbinder einzufügen und Spleißpositionen zu verschieben.
Zeit sparen mit Capital
Nutzen Sie die nahtlose Integration in die Capital Software-Suite, die eine datenzentrierte Umgebung, einfachen Zugriff auf und von anderen Capital-Tools und ein einheitliches Erscheinungsbild für das gesamte Toolset bietet.