Entdecken Sie Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Lieferketten in der Automobilindustrie
Um eine erfolgreiche Lieferkette in der Automobilindustrie zu betreiben, müssen Sie:
- Ressourcen proaktiv planen
- Netzwerke optimieren
- Das Auftrags- und Transportmanagement automatisieren
- Interne und externe Prozesse synchronisieren
Herausforderungen
Die Automobilindustrie steht vor zahlreichen Herausforderungen in der Lieferkette: Lieferengpässe belasten die Produktionsprozesse. Transportketten kommen zum Stillstand. Die Technologie entwickelt sich sprunghaft weiter. Und eine Vielzahl von Elementen – Lieferantennetzwerke, multimodale Lieferketten, Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Zyklen für Tausende von Fahrzeugteilen und -komponenten – müssen synchron bleiben, damit die Produktion im Zeitplan bleibt.
Es besteht ein dringender Bedarf an Lösungen, um die Lieferketten der Automobilindustrie widerstandsfähiger zu machen – Lösungen, die den Akteuren der Branche eine intelligente Steuerung über Logistik- und Produktionsprozesse mit der Geschwindigkeit und Flexibilität geben, Schwankungen auszugleichen.
Lösungen
Nutzen Sie digitale Technologien, um Ressourcen proaktiv zu planen, Netzwerke zu optimieren, das Auftrags- und Transportmanagement zu automatisieren und interne und externe Prozesse zu synchronisieren.
Bringen Sie Ihre Lieferkette mit unserem Control Tower auf Touren
Ermöglichen Sie eine durchgängige Planung und Organisation von der Beschaffung über die Lagerhaltung bis hin zum Kundenversand. Tun Sie dies, indem Sie Auftrags- und Transportdaten weltweit teilen, Lieferanten und Logistikpartner integrieren und die Inbound- und Outbound-Logistik an den Produktionsstandorten verwalten.
Unser Supply Chain Control Tower ist Kommandozentrale und Konsolidierungsdrehscheibe in einem. Sorgen Sie für die nötige Transparenz unabhängig von der IT-Systemlandschaft und ermöglichen Sie mit unseren Lösungen ein lückenloses Supply-Chain-Monitoring. Das Ergebnis sind deutlich geringere Prozesskosten, weniger administrativer Aufwand und mehr Zuverlässigkeit.
Meistern Sie strukturelle Anpassungen mit dem digitalen Zwilling
Überwinden Sie die notwendigen Anpassungen, die mit strukturellen Veränderungen verbunden sind. Die wachsende Nachfrage nach E-Mobilität und die bevorstehende Reorganisation der Produktion machen es notwendig, die Lieferkette zu überdenken. Wie wirken sich neue Beschaffungsstrategien auf das Logistiknetzwerk aus? Was bedeutet eine geringere Anzahl von Teilen und Komponenten für die Beschaffung und Fertigung? Wie können Nachhaltigkeitsziele erreicht werden?
Beantworten Sie diese Fragen mit dem digitalen Zwilling; der innovative neue Ideen und Konzepte ermöglicht. Mit dem digitalen Zwilling steht Automobilherstellern und Logistikern ein leistungsfähiges Analyse- und Simulationswerkzeug zur Verfügung. Er hilft dabei, Ursache und Wirkung in verschiedenen Szenarien zu ermitteln, z. B. bei alternativen Versorgungsintervallen. Jede Änderung des operativen Systems kann im Vorfeld ohne Risiko durch eine Simulation gespielt werden, um die Auswirkungen auf den Gesamtprozess zu bewerten – anhand realer Daten. Auf diese Weise legt der digitale Zwilling die Grundlage für wichtige strategische, taktische und operative Entscheidungen in Logistiknetzwerken.