Eine Gruppe unterschiedlicher Konstrukteure am Computer bei der Beratung

NX CAD-Bereitstellungs- und Bundle-Optionen

Stellen Sie NX On-Premise, über SaaS, als virtualisierte Umgebung oder als gestreamten Service von einem Public-Cloud-Anbieter bereit. Mit einem Cloud-Produktangebot können Sie das preisgekrönte NX CAD als Abonnement erwerben. Unsere flexible, mit der Cloud verbundene Lizenzierung reduziert Ihre IT- und Wartungskosten.

Kostenlose 30-tägige Testversion

Testen Sie NX: Unsere SaaS-CAD-Lösung

NX X ist Cloud-SaaS-NX: die volle Leistung der Funktionen von NX Konstruktion über drei skalierbare Lizenzplatzoptionen. NX X kann einfach auf Ihren Geräten installiert werden, um eine nahtlose Konnektivität zu gewährleisten. Basierend auf der NX-Architektur können Sie weiterhin disziplinübergreifend und ohne Datenverlust zusammenarbeiten – und sich dabei auf sichere Funktionen zum Datenmanagement verlassen.

Indem Sie die kostenlose 30-Tage-Testversion herunterladen, können Sie die Software vor dem Kauf testen.

Frau am Schreibtisch mit Blick auf ein Fenster, durch das ein Wald und Hügel zu sehen sind. Auf ihrem Laptop hat sie ein NX CAD-Fenster geöffnet.

Bereitstellungsoptionen

NX ist über eine unbefristete Lizenz, Abonnements oder Mietoptionen verfügbar

Nutzen Sie ein integriertes Toolset, das Disziplinen koordiniert und Datenintegrität sowie Konstruktionsabsicht bewahrt. Von der Konzeptentwicklung über die Konstruktion bis zur Fertigung optimiert NX den gesamten Prozess.

Siemens NX CAD bietet flexible Lizenzoptionen – ob Sie es in der Cloud oder in Ihrer eigenen IT-Umgebung nutzen möchten, ganz nach Ihren Arbeitsbedürfnissen. Sie verfügen über exakt dieselben Funktionen, egal auf welche Weise Sie NX CAD nutzen. Sie haben die Wahl.

Die Bereitstellungsmöglichkeiten umfassen:

  • Herkömmliches On-Premise
  • In der Cloud (gestreamter Service von AWS oder Microsoft Azure)
  • Als SaaS, mit NX X
Zwei Konstrukteure entwickeln eine neue Konstruktion, während ein Kollege NX CAD auf einem Monitor begutachtet.

Continuous Release

Nutzen Sie den NX Continuous Release-Prozess, um Upgrade-Zyklen zu verkürzen, Bereitstellungszeit und -kosten zu reduzieren sowie Risiken zu minimieren. Treiben Sie Innovationen voran und sichern Sie Ihren Markterfolg.

Langsame Veröffentlichungszyklen hemmen die Einführung von Innovationen. Wir beschleunigen unseren Innovationszyklus, um regelmäßig und zuverlässig neue Funktionen zu liefern, die Ihre Abläufe nachhaltig optimieren.

Neue Zusatzmodule sind halbjährlich über kontinuierliches Release verfügbar.

Person mit blauen Haaren an einem Computer-Arbeitsplatz

Investitionsschutz

Greifen Sie jederzeit auf Ihre früheren Daten zu. NX ermöglicht die Nutzung von Daten aus früheren NX- und Unigraphics-Versionen in der aktuellen NX-Version, rückwirkend bis zur ersten Unigraphics-Version (von etwa 1984). Keine Konvertierung. Keine Nacharbeit.

Diverse NX CAD-Baugruppen einer Turbine in Vorderansicht und Querschnitt sowie eine 2D-Zeichnung einer Einzelkomponente.

Zusatzmodule und Token

Erweitern und verbessern Sie die Funktionalität von NX-Produkten durch Zusatzmodule.

Die NX-Software bietet vorkonfigurierte Lösungen, die gezielt auf spezifische Disziplinen und Herausforderungen in der Produktentwicklung zugeschnitten sind. Mit NX-nAdd-on-Modulen können Sie diese Lösungen mit spezialisierten Konstruktionswerkzeugen, Standardteileanwendungen, konstruktionsintegrierten Simulationslösungen, Programmier- und Anpassungs-Toolkits und Direktkonvertierern an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

So funktioniert es:

  • Erwerben Sie ein festes Token-Kontingent für Ihre Anwender, damit diese alle tokenbasierten Produkte nutzen können, solange die gekaufte Gesamtanzahl nicht überschritten wird
  • Greifen Sie (per Check-in/Check-out) auf über 80 verschiedene NX-Anwendungen im aktuellen Token-Pool zu
  • Verbrauchen Sie eine festgelegte Tokenmenge, wenn alle NX-Anwendungen im Pool aktiv sind
  • Beim Beenden von NX werden die Token freigegeben, sodass Anwender weitere Softwareoptionen starten können
  • Nutzen Sie neue Zusatzprodukte mit Ihrem internen Einkaufsteam, sobald diese ohne Mehraufwand in den Produktkatalog aufgenommen werden

Nutzenbasierte Lizenzierungstoken sind in Value Packs verfügbar. Token-Lizenzierung bietet eine flexible und kosteneffiziente Möglichkeit für Sie, um nahezu jedes NX Product Engineering-Add-On auszuführen. Es ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen für Unternehmen, die diverse Anwendungen sporadisch nutzen.

Eine Darstellung von silbernen „NX“-Token.

Benutzeroberfläche/Adaptive Benutzeroberfläche und Hilfe

Nutzen Sie den persönlichen Assistenten NX Expert. Er nutzt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um Ihre Aktionen zu verfolgen und daraus zu lernen. Er prognostiziert NX-Befehle, die Sie wahrscheinlich als als Nächstes verwenden werden und zeigt diese in einem kompakten, adaptiven UI-Bereich an.

Bei Blech-, Werkzeug- oder Gusskonstruktionen kennt er die übliche Befehlsabfolge. Er beginnt dann, Befehle zu präsentieren, die Sie als Nächstes benötigen könnten – er versteht, dass es eine Abfolge gibt.

Die ML- und KI-gestützte Benutzeroberfläche kann auch Befehle basierend auf gelernten Befehlsnutzungsmustern vorhersagen und für Sie bereitstellen. Sie ermöglicht eine personalisierte Konstruktionsumgebung durch Berücksichtigung individueller Kenntnisse, Arbeitsweisen und Präferenzen. Die Nutzung und gemeinsame Verwendung von Daten zur Befehlsnutzung verkürzt die Lernkurve, fördert domänen- und branchenspezifische Best Practices und erhöht die Produktivität.

Screenshot der Funktion
On-Demand Webinar

Visualisierung des digitalen Zwillings für Schwermaschinen

Entdecken Sie NX Virtual Reality und NX Render und wie Remote-Teams einen digitalen 3D-Zwilling simultan mit NX zur Konstruktion visualisieren können.

Ein Mann sitzt vor einem Computer und trägt ein VR-Headset. Er hält eine VR-Fernbedienung in der Hand, um eine Traktorkonstruktion in NX Virtual Reality zu betrachten und mit ihr zu interagieren.

NX-CAD-Produkte erkunden