Eliminieren Sie die Notwendigkeit von 2D-Zeichnungen und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass das Endprodukt den technischen Spezifikationen entspricht. Mit NX können Produktteams technische Anforderungen direkt im 3D-Modell erfassen und freigeben und dadurch die uneingeschränkte Nutzung der Konstruktionsabsicht ermöglichen.
Die Mitarbeiter sind mit 2D-Zeichnungen vertraut und verwenden sie, um ein fertiges Produkt zu definieren. 2D-Zeichnungen nutzen Standardsymbole, die universell verstanden und interpretiert werden. In einigen Fällen kann jedoch das Vorhandensein mehrerer redundanter Daten, die zur Definition eines gefertigten Teils erforderlich sind, zu Abweichungen in der endgültigen 3D-Form führen. Interpretationsfehler, Duplikatfehler oder Inkonsistenzen in der Revision können zu kostspieligen Fehlern beitragen, die sich schnell in einer geringeren Qualität und Produktivität niederschlagen.
Die geometrische Bemaßung und Toleranz (GDT) ist ein wesentlicher Bestandteil der vollständigen Teiledefinition. Sie betrifft die meisten Bereiche der Produktrealisierung, einschließlich Konstruktion, Werkzeugbearbeitung, Produktion und Prüfung. Wenden Sie GDT auf 2D-Teileansichten bzw. 3D-Modelle an. Wenden Sie mit NX CAD GDT-Symbole auf 2D-Teileansichten und 3D-Modelle an.
Die Verwendung von 2D-Zeichnungen zur Kommunikation der nachgelagerten Produktionsanforderungen stellt eine unnötige Belastung für den Produktentwicklungszyklus dar. Eine einfache Änderung der Produktdefinition erfordert aktualisierte digitale 3D-Daten und macht zahlreiche technische Änderungen an der gesamten 2D-Dokumentation nötig, die mit dem Produkt verbunden ist. Da die Pflege dieser Dokumentation Zeit in Anspruch nimmt, verlängert sich der Lebenszyklus für die Implementierung einer Produktänderung mit dem Umfang der zugehörigen 2D-Daten.