1. Home
Ein Team von Konstrukteuren verfolgt die Montage eines Oracle Red Bull Racing Formel-1-Wagens in ihrem Büro mittels immersiver Umgebung mit Sony XR HMDs und einem virtuellen Monitor, auf dem die Konstruktion der Lenkkomponente dargestellt ist.

CAD für die Industrie

Immersives Engineering mit NX CAD

Verbessern Sie Ihre CAD-Erfahrung mit den führenden immersiven Engineering-Technologien, die mit NX CAD angeboten werden. Diese Technologien ermöglichen es Ihnen, Konstruktionen in einer virtuellen Umgebung zu visualisieren, zu simulieren, damit zu interagieren und sie anzupassen – für eine optimierte Zusammenarbeit im Team und mit Kunden.

Was ist Immersives Engineering?

Visualisieren, simulieren und interagieren Sie mit Konstruktionen in einer virtuellen Umgebung, um das Verständnis und die Zusammenarbeit durch Immersives Engineering zu optimieren. Immersives Engineering beschreibt die Anwendung von immersiven XR-Technologien – darunter Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Mixed Reality (MR) – in der täglichen Konstruktionsarbeit. Anwendungsgebiete umfassen virtuelles Prototyping, immersive Simulationen für Trainings, AR-Overlays für Wartung und Reparatur sowie immersive Konstruktion in CAD-Workflows unter Verwendung von VR-Hardware wie Headsets und Controllern

Immersives Engineering überschreitet die Grenzen traditioneller 2D-Verfahren und erschafft einen ganzheitlichen, benutzerzentrierten virtuellen Raum, in dem reale und digitale Welt verschmelzen.Dieser nächste Schritt in die Zukunft der Konstruktion ermöglicht präzise 3D-Interaktion, beeindruckende visuelle Qualität und nahtlose virtuelle Zusammenarbeit über das gesamte Siemens Xcelerator Portfolio.

Ein Konstrukteur mit Sony XR-Headset hält in einer Hand ein echtes F1-Lenkrad, während er mit der anderen Hand einen virtuellen, immersiven digitalen Zwilling des Lenkrads in der Luft „greift“.

Hardware für Immersive Engineering-Technologien

  • Headsets und Displays: Der Schlüssel für beeindruckende immersive Erlebnisse. XR-Headsets tauchen den Anwender vollständig in eine digitale Umgebung ein.
  • Haptische Geräte: Spezielle Hardwareelemente, die durch taktiles Feedback wie Vibrationen oder Kräfte Berührungen und Widerstände in virtuellen Umgebungen nachbilden. Diese Controller werden in VR-Systemen verwendet, um den Realismus und das Engagement zu verbessern.
  • Tracking-Sensoren: Bei VR- und AR-Anwendungen erfassen Tracking-Systeme (wie externe Kameras oder Sensoren) sämtliche Bewegungen des Anwenders in Echtzeit und ermöglichen dadurch eine präzise Interaktion mit virtuellen oder erweiterten Umgebungen.
Sony XR Head-Mounted-Display (HMD) mit Headset, Ring- und Zeige-Controller

Software für Immersive Engineering-Technologien

  • 3D-Modellierungs- und Simulationssoftware: Ermöglichen Sie die Erstellung komplexer virtueller Umgebungen, Produkte und Systeme.
  • Entwicklungsplattformen: Software Development Kits (SDK) und Tools, die Entwickler zum Erstellen immersiver Anwendungen verwenden.
  • Rendering-Engines: Spezialisierte Software ist erforderlich, um hochdetaillierte, realistische virtuelle Umgebungen in Echtzeit zu rendern.
  • Interaktions- und Steuerungssysteme: Software interpretiert die Eingaben von Hardware-Komponenten (z. B. Handcontrollern, haptischen Geräten oder Eyetrackern) und wandelt diese in Aktionen in der virtuellen oder erweiterten Realität um.
Ein Konstrukteur arbeitet am Desktop-Computer mit einem „virtuellen Monitor“ für Immersives Engineering links neben sich, ausgestattet mit dem Sony XR Head-Mounted Display und NX Immersive Designer. Beide Monitore zeigen ein NX-Fenster mit der CAD-Konstruktion eines Formel-1-Lenkrads

Immersives Engineering bei Integration mit CAD

Ein Konstrukteur arbeitet am Desktop-Computer mit einem „virtuellen Monitor“ für Immersives Engineering links neben sich, ausgestattet mit dem Sony XR Head-Mounted Display und NX Immersive Designer. Beide Monitore zeigen ein NX-Fenster mit einer CAD-Konstruktion einer Kaffeemaschine. Auf dem Tisch befindet sich auch ein immersiver digitaler Zwilling der Kaffeemaschine.

Steigern Sie Kreativität und Präzision, fördern Sie die Zusammenarbeit und optimieren Sie Entwicklungszyklen durch immersive Technologie – nahtlos integriert in Ihre CAD- und Konstruktionsprozesse. Die Kombination von immersiver Technologie mit CAD ermöglicht es Ihnen, mit 3D-Modellen oder digitalen Zwillingen intuitiver und realistischer zu interagieren, unabhängig davon, ob Sie Konstrukteur, Ingenieur oder Hersteller sind.

Vorteile von immersiver CAD-Software

Die Kombination von immersiven Technologien wie VR, AR und MR mit CAD-Software bietet bahnbrechende transformative Vorteile. Entdecken Sie einige der wichtigsten Vorteile:

Von CAD zu VR

Versetzen Sie sich mit einem einzigen Klick in den VR-Modus, um Ihre 3D-Modelle in einer immersiven Virtual-Reality-Umgebung sofort zu visualisieren und mit ihnen zu interagieren. NX schließt die Lücke zwischen CAD- und VR-Technologie und beschleunigt und vereinfacht den Integrationsprozess von CAD in VR – ohne Notwendigkeit von CAD-Datenaufbereitung oder -export.

NX Immersive Designer

Mit dem NX Immersive Designer, einem revolutionären Konstruktions-Tool von Siemens in Zusammenarbeit mit Sony, arbeiten Sie in einer dreidimensionalen High-Fidelity-Umgebung und interagieren nahtlos mit digitalen Modellen wie mit physischen Objekten. Er kombiniert unsere NX-Softwarefunktionen mit Sonys XR-Headset-System (HMD) zur Erstellung räumlicher Inhalte, ausgestattet mit zwei 4 K-OLED-Mikrodisplays. Dieses Setup ermöglicht die Echtzeit-Zusammenarbeit und präzise 3D-Modell-Manipulation, was sich speziell bei fortgeschrittener Produktkonstruktion und Prototyping als vorteilhaft erweist.

NX Immersive Designer – Features

Gestalten Sie zukunftsweisende Innovationen, indem Sie im selben Raum wie Ihr digitaler Zwilling agieren und die gesamte Prozesskette in einer immersiven Gesamtumgebung visualisieren – bevor die Fertigung beginnt.

Produktentstehung mit Präzision

Nutzen Sie NX mit allen Funktionen in hochauflösendem 3D, kompatibel mit klassischer Maus- und Tastatursteuerung. Konstruktion im Kontext – mit einer vollständig immersiven, unbegrenzten Arbeitsfläche, wo digitale und reale Welt zu einer Einheit verschmelzen.

Hochdetaillierte Produktentwicklung

Erleben Sie unvergleichliche Ansichten von Konstruktionen mit dem Sony HMD, das mit 4K-OLED-Mikrodisplays für jedes Auge ausgestattet ist. Tauchen Sie vollständig in die Modellbearbeitung ein und nutzen Sie die NX-optimierten Hand-Controller für präzise Modellbearbeitung.

Konstruktionsgerechtes Arbeitsumfeld für die Produktentwicklung

Mit dem leichten Sony HMD können Sie dank optimalem Gewichtsausgleich vorne und hinten sowie spezieller Stirndämpfung länger arbeiten. Das hochklappbare Visier vereinfacht Multitasking und bietet ein grenzenloses Erlebnis

Globale Zusammenarbeit in der Produktkonstruktion

Arbeiten Sie weltweit mit Ihrem Team zusammen und interagieren Sie mit originalgetreuen Konstruktionen, während NX Immersive Designer die reale und die digitale Welt nahtlos miteinander verbindet. Durch die Integration in die Siemens Xcelerator-Plattform ermöglicht NX Immersive Designer cloudfähige, skalierbare Entwicklungslösungen und lässt sich so branchenübergreifend einsetzen – von der Automobilindustrie über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu weiteren Branchen.

Die Partnerschaft zwischen Siemens und Sony

Siemens und Sony kooperieren, um durch NX Immersive Designer immersives Engineering voranzutreiben.

Das Head-Mounted-Display XR von Sony ist ein grundlegender Bestandteil von NX Immersive Designer, einer integrierten Lösung, die die branchenführende NX-Software von Siemens exklusiv für die Produktentwicklung mit der Visualisierungstechnologie von Sony kombiniert und so unübertroffene immersive Konstruktions- und kollaborative Produktentwicklungsfunktionen bietet.

Die nahtlose Integration von Sony-Hardware und Siemens NX-Software ermöglicht Ihren Teams die intuitivste Interaktion mit dem digitalen Zwilling. Präzise Steuerung und beeindruckende Darstellungsqualität fördern die Zusammenarbeit, optimieren die Konstruktion und beschleunigen Innovationen.

go-immersive-3d-event-engineering-virtual-monitor-feature-640x360

NX Immersive Explorer

Visualisieren Sie Konstruktionen in hoher Detailtreue auf Ihrem Desktop oder in Virtual Reality mit NX Immersive Explorer, der neuesten Version unserer immersiven Visualisierungs- und Konstruktionsprüfungs-Technologie. NX Immersive Explorer ist mit den gängigsten HMD-Systemen (Head-Mounted Display) kompatibel.

Konstruktionsänderungen in Virtual Reality anzeigen

Starten Sie NX Immersive Explorer direkt aus dem Standard-Arbeitsbereich der NX- oder NX X-Software. Die benutzerfreundliche Steuerung ermöglicht eine sofortige Nutzung ohne Schulungsbedarf oder VR-Vorkenntnisse.

Nehmen Sie Änderungen an der Modellierungs- oder Baugruppenkonfiguration in NX vor und sehen Sie sich die Konstruktionsaktualisierungen gleichzeitig live in einer immersiven Umgebung an.

Nutzen Sie den Zugriff auf den Baugruppen-Navigator in NX Immersive Explorer, um die Sichtbarkeit von Teilen in der immersiven Umgebung zu ändern.

Mechatronische Animationen in hoher Detailgenauigkeit visualisieren

Zeigen Sie genaue Simulationen von Konstruktionen in Bewegung an, basierend auf Daten von NX Mechatronics Concept Designer, einem Gamechanger für die Validierung mechatronischer Konstruktionen. NX Mechatronics Concept Designer ist ein NX-Add-on-Modul zur Modellierung, Simulation und Validierung von Maschinenkonstruktionen mit Mehrkörperphysik und automatisierungsbezogenem Verhalten.

Nutzen Sie innovative Konstruktionsprüfungs-Tools wie Anmerkungen und Haftnotizen in der Umgebung sowie Schnappschüsse, sodass Anwender unmittelbar zu einem gespeicherten Visualisierungszustand in der gewählten Konfiguration zurückkehren können.

NX Immersive Explorer ist exklusiv über NX Value Based Licensing erhältlich.

Bearbeiten einer NX CAD-Konstruktion im linken Fenster und Anzeigen eines realistischen Renderings, das in Echtzeit im NX Immersive Explorer für den Desktop im rechten Fenster aktualisiert wird.
Token-Lizenzierung

Was ist NX Value Based Licensing?

Verbessern Sie das NX- oder NX X-Erlebnis mit Value Based Licensing (Token-Lizenzierung): eine flexible, skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, auf eine breite Palette spezialisierter und erweiterter Funktionen zuzugreifen.

Erhalten Sie einen Pool von Token und verteilen Sie diese bedarfsgerecht auf die Teams für den Zugriff auf NX-Module. Die Anzahl der Token im Pool bestimmt die Anzahl der Module, auf die gleichzeitig zugegriffen werden kann, mit der Option, weitere Token hinzuzufügen, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.

Visualisierung der wertbasierten Lizenzierung bestehend aus vier Nutzer-Computern, Token-Stapeln im gemeinsamen Pool sowie Produktmodulen mit modulspezifischen Token-Anforderungen für das „Auschecken“.

Immersives Engineering nach Branchen

Entdecken Sie, wie Immersive-Engineering-Ansätze verschiedene Branchen revolutionieren. Diese Technologien finden branchenübergreifend Anwendung in Schulungen, Produktkonstruktion, Marketing, Kundenerlebnis und weiteren Bereichen.

Anwenderbericht

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Firma:Natilus

Branche:Luft- und Raumfahrt

Standort:San Diego, California, United States

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Verwandte Ressourcen