Erstellen Sie mit NX CAD hoch entwickelte Maschinenkonstruktionen, indem Sie die umfassende Suite integrierter Tools nutzen, um sowohl die Effizienz als auch die Innovation von Engineering-Projekten zu steigern. Iterieren Sie schnell komplexe Komponenten und Baugruppen mit leistungsstarker parametrischer und direkter Modellierung.
NX CAD unterstützt auch erweiterte Simulationsfunktionen, einschließlich Bewegungsanalyse und Belastungsanalyse, mit denen Sie mechanische Vorgänge validieren und die Haltbarkeit von Konstruktionen unter realen Bedingungen bewerten können.
NX CAD lässt sich nahtlos in andere Siemens-Software integrieren, was einen reibungslosen Datenaustausch und eine teamübergreifende Zusammenarbeit erleichtert und sicherstellt, dass alle Beteiligten vom konzeptionellen Entwurf bis zur Fertigung auf dem gleichen Stand bleiben.
Ausgestattet mit modernsten, speziell auf die Maschinenkonstruktion zugeschnittenen Funktionen wie Getriebekonstruktion und CAM-Funktionalitäten automatisiert diese preisgekrönte Software viele Routineaufgaben und generiert maschinenfertigen Code, wodurch die Zeit von der Konstruktion bis zur Produktion erheblich verkürzt wird. Sie können spezialisierte Toolsets und NX-Add-ons für die Blechkonstruktion, das Schweißen und die Verlegung von elektrischen Leitungen und Rohrleitungen verwenden, die für die Durchführung komplexer Maschinenprojekte unerlässlich sind. NX CAD-Tools beschleunigen nicht nur den Konstruktionsprozess, sondern verbessern auch die Präzision und Anpassung des Endprodukts und ermöglichen innovative Lösungen, die auf spezifische betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Mit NX CAD steht Ihnen die Technologie zur Verfügung, mit der Sie die Grenzen des Möglichen in der Maschinenkonstruktion erweitern und effizientere, robustere und innovativere Maschinen erstellen können.