Teamcenter Share für NX CAM stellt sich den Herausforderungen der heutigen Zusammenarbeit und bietet einen vernetzten, cloudbasierten Service für eine schnelle Zusammenarbeit. Dies beinhaltet Cloud-Speicherung mit Desktop-Synchronisierung, sichere Projektfreigabe mit Aufgabenmanagement, konstruktionsorientierte Ansicht und Markup und einen browserbasierten Zugriff. Teams profitieren von dieser Lösung durch eine konsolidierte, verlässliche Datenquelle, die den Weg zur digitalen Transformation vereinfacht, flexibler gestaltet und erweitert. Es stellt sicher, dass alle Beteiligten an der richtigen Version der Konstruktion arbeiten, ermöglicht effiziente Konstruktionsänderungen und Aktualisierungen der Bearbeitung, beschleunigt die Produktentwicklung und verbessert die Qualität. Teamcenter Share für NX CAM ist der Schlüssel zu einer nahtlosen, flexiblen Zusammenarbeit und Datenintegrität auf Ihrem Weg zur digitalen Transformation.
Effektive Zusammenarbeit
Ermöglicht eine sichere Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens und über Ihre gesamte Lieferkette hinweg, von der Konstruktion bis zur Fertigung.
Datensicherheit
Ermöglicht sicheren Zugriff auf Dateien und stellt die Ansicht der richtigen Teileversionen für alle Anwender sicher. Durch automatisches Aus- und Einchecken werden unerwartete Projektänderungen verhindert.
Risikominderung
Reduziert die Risiken beim Projektmanagement mittels E-Mails und gemeinsam genutzter Ordner.
Nahtlose Integration mit NX
Ermöglicht es Anwendern, die CAD-Datei direkt in der Cloud zu öffnen.
Effiziente Konstruktionsänderungen
Ermöglicht effiziente Konstruktionsänderungen und Aktualisierungen für die Bearbeitung. Anwender können die Teiledatei als neuen Änderungsstand speichern und mit anderen teilen, um die Bearbeitung auf die aktualisierte Konstruktion zu aktualisieren.
Verbesserte Produktentwicklung
Diese flexible Zusammenarbeit ermöglicht es Ingenieuren, effizienter und schneller zusammenzuarbeiten und eine höhere Produktqualität zu erzielen,
Echtzeit-Updates
Wenn die Aufgabe in Teamcenter Share als abgeschlossen markiert wird, kann die Aktualisierung allen Projektbeteiligten angezeigt werden.
Teamcenter Share für NX CAM-Demo
Dieses Demo-Video zeigt die Ad-hoc-Zusammenarbeit zwischen NC CAM-Anwendern und Teamcenter Share.