Für die Steuerung mehrachsiger additiver Hardware ist eine spezielle Software erforderlich. Normale planare 3D-Druckprodukte können nicht die komplexen 3D-Ablagepfade erzeugen, die für den mehrachsigen 3D-Druck erforderlich sind. Hier kommt die NX Additive Manufacturing (AM) Multi-Axis-Lösung zum Einsatz.
Erstellen Sie komplexe 3D-Ablagepfade
Steuern Sie komplexe Ablagepfade für mehrachsige Hardware mit einer Kombination bewährter vorprogrammierter Ablagepfade, wie z. B. Spiralen. Verwenden Sie die Software auch für die erweiterte Pfadplanung für Aktivitäten wie Plattieren. Diese komplexen Bewegungspfade lassen sich mit anderen Tools kaum genau erzeugen.
Greifen Sie auf fortgeschrittene Tools für die Planung, Validierung und Fertigungsvorbereitung von AM-Pfaden zu, wie z. B.:
- Ein komplettes CAD-Toolset für die Zerlegung von Formelementen, die Modellierung von Stufen und die Konstruktion von Spannvorrichtungen zum Einrichten von Aufträgen in der kinematischen Umgebung Ihrer Maschine
- Umfassende simultane 5-Achs-AM-Pfadplanung für Roboter und Werkzeugmaschinen, die eine Vielzahl von Werkzeugwegoperationen unterstützt
- Ein leistungsstarkes System zur Kombination von Operationen für mehrachsigen Ablageauftrag und subtraktive Fertigung
in derselben Werkzeugwegkonfiguration - Ein Simulationssystem zur Validierung Ihrer mehrachsigen AM-Bearbeitung und zur Analyse ihrer Leistung über einen digitalen Zwilling der Produktion
- Hochproduktive, modulare CNC-Automationssysteme zur Steuerung von bis zu 93 Achsen in 30 Bearbeitungskanälen