1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Premium

Mit NX X Manufacturing Premium, das auf dem Advanced-Produkt aufbaut, können Sie komplexe Teile durch cloudbasierte mehrachsige Fertigung einfacher programmieren.

Contact us to learn how to purchase this product in
Land ändern

Sleek product card highlighting advanced manufacturing technology with clean, professional design elements

Warum NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing Premium ist das umfassendste Paket und baut auf dem Advanced-Produkt auf. Es umfasst simultanes 5-Achs-Fräsen und Dreh-Bearbeitung sowie 3- und 2,5-Achs-Fräsen, Drehen und Abtasten auf Maschine.

Wesentliche Funktionen

5-Achsen-Fräsen: Die neuesten Werkzeugwegstrategien ermöglichen eine präzise Steuerung der Bearbeitungsvorgänge und gewährleisten somit die effiziente und sichere Fertigung komplexer Bauteile auf mehrachsigen CNC-Maschinen in einer einzigen Aufspannung. Nutzen Sie das adaptive 5-Achsen-Hochgeschwindigkeitsschruppen, um die Bearbeitungszeit erheblich zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu steigern. Erzielen Sie hochwertige Oberflächengüten durch den Einsatz von Führungskurven-Finishing, das höchste Präzision in Ihren Werkstücken gewährleistet. Verwenden Sie das Spanfräsen, um die gesamte Schneidenlänge auszunutzen und so sowohl den Materialabtrag als auch die Werkzeugstandzeit zu optimieren. Wenden Sie Rohrfräsverfahren an, um Hohlräume und enge Geometrien präzise zu bearbeiten. Visualisieren Sie Werkzeugwegmerkmale wie Vorlaufwinkel, Drehachspositionen und Geschwindigkeiten, um während des gesamten Prozesses eine optimierte Steuerung und Präzision zu gewährleisten.

Drehbearbeitung: Optimieren Sie 4-Achsen-Fräsoperationen mit minimalem Aufwand und optimieren Sie den Bearbeitungsprozess für mehr Effizienz. Implementieren Sie fortgeschrittene Steuerungen zur präzisen Regelung der Werkzeugkontaktverschiebung und Punktdichte, was zu verbesserten Bearbeitungsergebnissen führt. Automatisieren Sie das Restfräsen, um sicherzustellen, dass verbliebenes Material effektiv bearbeitet wird.

3-Achsen-Fräsen: Beschleunigen Sie die CNC-Bearbeitung durch 3D-adaptive Schrupp-Bearbeitung zur Reduzierung der Gesamtzykluszeiten. Automatisieren Sie das Restfräsen zur Unterstützung der mehrstufigen Schruppbearbeitung, um sicherzustellen, dass kein Material unbearbeitet bleibt. Steuern Sie Schnittbereiche mit Präzision durch fortgeschrittene Methoden und verbessern Sie die Genauigkeit der Bearbeitungsstrategien. Wenden Sie Schlichtstrategien an, um eine hochwertige Oberflächengüte zu erzielen.

2,5-Achsen-Fräsen: Mit volumenbasiertem Fräsen ermöglichen Sie eine schnellere Programmierung prismatischer Teile, während die featurebasierte Bearbeitung den Programmiervorgang automatisiert. Hochgeschwindigkeitsbearbeitung kann die Bearbeitungszeit um bis zu 60 % reduzieren, und die Mehrfachteilprogrammierung steigert die Produktivität.

Drehen: Nutzen Sie die umfangreichen Drehfunktionen zur effizienten Bearbeitung zylindrischer Werkstücke auf Ein- und Doppelspindel-Drehmaschinen. Schruppstrategien umfassen Flächen-, Dreh-, Rückdreh-, Bohrungs- und Hinterschnittoperationen, während Schlichttechniken Mehrwegestrategien und Plandrehen umfassen. Das Bohren umfasst Anbohr-, Bohr-, Span-, Reibe- und Gewindebohroperationen, wobei das Einstechen eine flexible Kontrollpunktsteuerung und das Gewindeschneiden für Außen- und Innendurchmesser ermöglicht.

Messen auf der Maschine: Erzeugen und visualisieren Sie Messpfade mit Abtasten auf der Maschine und erstellen Sie effiziente Abtastzyklen für Fräs- und Drehoperationen. Geben Sie NC-Code (Numerical Control) nahtlos mit einem integrierten Postprozessor aus und simulieren Sie den gesamten Prozess mit einem digitalen Zwilling des Teils, des Tastsystems und der Werkzeugmaschine. Erkennen Sie Prozessschwankungen in Echtzeit, um Bearbeitungsparameter für optimale Ergebnisse anzupassen.

Integrierte CAD-Tools: NX CAM bietet branchenführende CAD-Funktionen für Modellierung, Bearbeitung und Montage, die die CNC-Programmierung beschleunigen. Mit den integrierten Konvertern können Sie alle gängigen Datenformate lesen, einschließlich IGES, DXF, STEP, STL und JT.

Fertigungskennzahlen basieren auf internen Bearbeitungstests oder internen Vergleichsstudien.

3D-Rendering einer von NX konstruierten Werkzeugmaschine

Vorteile von NX X Manufacturing:

  • Programmierung mit fortschrittlichen CAD/CAM-Tools, die auf Ihre speziellen Fertigungsanforderungen zugeschnitten sind
  • Reduzierung der Vorlaufkosten und Optimierung der Bereitstellung mit Cloud-Technologie
  • Steigerung der Produktivität mit branchenführenden CNC-Programmierfunktionen
  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen
  • Erweiterung der Funktionalität Ihrer Lösungen mit Value Based Licensing

Anpassbare Lösung

Erweitern Sie mit NX X Manufacturing Value Based Licensing den Funktionsumfang, um Ihre Fertigungslösungen individuell zu konfigurieren, einschließlich:

  • Fortschrittliche Modellierungstools
  • Spezialisierte Bearbeitungsfunktionen
  • G-Code-gesteuerte Simulation
  • Moderne Postprocessing-Lösung

Funktionen von NX X Manufacturing Premium

NX X Manufacturing-Lösungen im Vergleich

Entdecken Sie die verschiedenen Funktionen der 3 skalierbaren Ebenen von NX X Manufacturing-Lösungen: Standard, Advanced und Premium

Beste CAM-Software für Konstruktion und Fertigung

Nitin S., Konstrukteur, Kleinunternehmer

Fortgeschrittene Funktionen für die Bearbeitung komplexer Bauteile

Mohammed S., Programm-Manager, mittelständisches Unternehmen

Hervorragend geeignet für 3D-Berechnungen und Werkzeugwegerstellung

Verifizierter Anwender in der Fertigung, Kunde aus dem Kleinunternehmenssegment

Erkunden Sie verbundene NX Manufacturing-Produkte

Erfahren Sie mehr über unsere breite Palette an Cloud-Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen an die Teilefertigung.

Teamcenter Share: Zusammenarbeit in der Cloud

Optimieren Sie Ihren gesamten Produktionsprozess mit Teamcenter Share, einer cloudbasierten Kollaborationslösung der nächsten Generation von Siemens, die sich nahtlos mit der NX CAM-Software verbindet. Kommunizieren und teilen Sie Informationen in der Cloud sicher mit internen wie externen Stakeholdern.

Vernetzen Sie Konstruktion, Fertigung und Fertigungsteams für einen flexibleren und effizienteren Produktionsablauf.

Ihr Abonnement umfasst auch den Zugriff auf Teamcenter Share. Mit Funktionen wie der sicheren, zentralen Speicherung und der gemeinsamen Nutzung von E-Mail-Adressen ermöglicht Teamcenter Share die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Ein Enterprise Cloud Account (ECA) wird Ihnen für Administratoren zur Verfügung gestellt, um Zugang zu Teamcenter Share zu erhalten und zusätzliche administrative Rechte zu delegieren.

Mit Ausnahme von Gastanwendern erhalten alle berechtigten Anwender der Teamcenter Share-Cloud-Services Zugriff auf das On-Demand-Training „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) im Siemens Xcelerator Academy-Portal.

Weitere Informationen zu NX for Manufacturing

Kunden-Support

Siemens bietet erstklassigen Kundensupport für NX und alle unsere Produkte.

Blog zu NX-Fertigung

Bleiben Sie auf unserer Blog-Seite mit den neuesten Nachrichten und Highlights von NX for Manufacturing-Software auf dem Laufenden.

NX-Fertigung-Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion oder erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zu NX for Manufacturing-Software.