Analysieren Sie Kollisionen und messen Sie Abstände in Ihren 3D-Modellierungsumgebungen mit dem D-Cubed Collision Detection Manager (CDM), der für die Integration in CAD-, CAM- und CAE-Anwendungen entwickelt wurde.

Beheben Sie Kollisionen, die die erfolgreiche Herstellung einer Baugruppe verhindern oder die beabsichtigte Bewegung von Teilen behindern würden. Der D-Cubed Collision Detection Manager (CDM) ist in Anwendungen integriert, um 3D-Modelle auf räumliche Interferenzen zu analysieren. Die zuverlässige Erkennung solcher Fehler reduziert die Anzahl der teuren physischen Prototypen, die erforderlich sind.
CDM wird als Softwarekomponente für die Integration durch Softwareanbieter bereitgestellt und bietet Vorteile für eine breite Palette von 3D-Modellierungsanwendungen, einschließlich Baugruppenmodellierung und computergestützter Fertigung.
Gewinnen Sie neue Perspektiven auf PLM-Komponenten und den PLM-Markt im Allgemeinen.