Greifen Sie mit dem JT Open Toolkit, einer C++-API zum Lesen und Schreiben von ISO-konformen JT-Dateien, auf den umfangreichen Inhalt von JT-Daten in Ihren Anwendungen zu.

Nutzen Sie die Vorteile des weit verbreiteten JT-Dateiformats für die Zusammenarbeit und Visualisierung von 3D-Modelldaten in Ihren Anwendungen. Das JT Open Toolkit ist eine C++-API, die es Ihren Anwendungen ermöglicht, ISO-konforme JT-Dateien zu lesen und zu schreiben.
Das JT Open Toolkit unterstützt die 64-bit-Anwendungsentwicklung von Microsoft Windows, Linux und MacOS. Die Erwerber des JT Open Toolkits werden automatisch in das JT Open Program als kostenpflichtige Mitglieder aufgenommen. Softwareanbieter, die das JT Open Toolkit in Anwendungen für den Weiterverkauf einsetzen möchten, können alle Bibliotheken, die für die vollständige Nutzung der Toolkit-Funktionen erforderlich sind, weiter verteilen. Das Toolkit enthält die komplette Dokumentation für die Toolkit API und PLM XML SDK. Zudem ist eine umfangreiche Liste von Beispielprogrammen enthalten, damit sich die Entwickler schnell mit den Toolkit-Funktionen vertraut machen können.
Das JT Open Toolkit bietet Lese-/Schreibzugriff auf alle Inhalte des JT-Dateiformats, einschließlich: Produktstruktur, Metadaten, Attribute, Detaillierungsebenen (LOD), Produktherstellungsinformationen (PMI) und präzise B-Rep-Geometrie.
Gewinnen Sie neue Perspektiven auf PLM-Komponenten und den PLM-Markt im Allgemeinen.