Bei Straßentests für automatisierte Fahrassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD) fallen enorme Datenmengen an – problemlos rund 1 Petabyte wöchentlich! Bedauerlicherweise wird der Großteil der während dieser kostspieligen Operationen gesammelten Daten nicht effizient ausgewertet und enthält möglicherweise überwiegend „leere Kilometer“, also Szenarien, die für das effektive Testen, Validieren und Verifizieren der Robustheit des entwickelten ADAS/AD nicht relevant sind.
Vermeiden Sie Zeit- und Ressourcenverschwendung
Konstrukteure verbringen häufig bis zu 80 % ihrer Zeit damit, den bei Straßentests erfassten Datenberg zu bearbeiten und zu durchsuchen. Dies hindert sie daran, sich auf die für ihre Bedürfnisse relevanten Datensegmente und Szenarien zu konzentrieren.
Die Simcenter Autonomy Data Analysis-Lösung erspart Ihnen zeitaufwendiges manuelles Sortieren enormer Mengen aufgezeichneter Daten. Die Simcenter Autonomy Data Analysis-Lösung führt automatisch szenariobasierte Analysen durch, um logische Szenarien aus großen Mengen aufgezeichneter Daten zu erkennen und zu extrahieren, sodass sich Konstrukteure auf wesentliche Aufgaben konzentrieren können.
Schnell die richtigen Daten finden
Die Simcenter Autonomy Data Analysis-Lösung hilft Ihnen, relevante Szenarien und potenzielle Sicherheitsprobleme gemäß den geltenden Vorschriften, Standards und internen Anforderungen zu identifizieren. Das Tool bietet Ihnen eine strukturierte Methodik zur Bereitstellung einer nachvollziehbaren Sicherheitsargumentation, mit der Sie das reale Fahrverhalten Ihrer Funktionalität in den in Ihren Daten verborgenen Szenarien schnell identifizieren, extrahieren und bewerten können.
Eine umfassende Analyselösung
Die Simcenter Autonomy Data Analysis-Lösung integriert sich nahtlos in Ihren Workflow zur Entwicklung autonomer Fahrzeuge – von der Wahrnehmung bis hin zur Szenarioidentifikation und -bewertung.