Simcenter

Simcenter Prescan software

Eine physikbasierte Simulationsplattform, die für die Entwicklung und Validierung von ADAS- und automatisierten Fahrzeugfunktionen verwendet wird.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Graphic of a car in traffic with sensors detecting the cars around it

Warum Simcenter Prescan?

Simcenter Prescan ermöglicht die Entwicklung der virtuellen Verifikation für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrzeuge. Mit unseren Werkzeugen verfolgen die Ingenieure einen systematischen Entwicklungsansatz mit kürzeren Feedbackschleifen und Anpassungszyklen und decken gleichzeitig mögliche Szenarien ab.

Beschleunigen Sie die Entwicklung von ADAS und autonomen Systemen
Die Validierung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und automatisierten Fahrzeugsystemen kann bis zu Milliarden von Testkilometern erfordern, einschließlich aller möglichen Szenarien unter allen möglichen Umständen. Dies ist nur möglich, wenn der Großteil der Validierungsarbeiten virtuell – schneller als in Echtzeit – mithilfe von Simulationen durchgeführt wird. Daher benötigen Ingenieure eine umfassende physikbasierte Plattform, die es ihnen ermöglicht, einen systematischen Ansatz zu verfolgen.

Nutzen Sie problemlos die Leistungsfähigkeit der Simulation
Mit Simcenter Prescan können Ingenieure ADAS- und autonome Fahrzeugsysteme in fünf Schritten virtuell validieren:

  1. Erstens können sie reale Verkehrsszenarien innerhalb von Minuten nachbilden, indem sie Elemente der Simcenter Prescan-Datenbank (mit Straßen, Infrastrukturkomponenten, Akteuren, Wetter- und Lichtquellen) über die GUI oder über eine API verwenden.
  2. Anschließend können sie Sensormodelle hinzufügen. Die Software kann sich mit einem Ego-Fahrzeug verbinden, um die Interaktion zwischen dem Fahrzeug und seiner Umgebung zu testen.
  3. Zudem verfügt Simcenter Prescan über eine Schnittstelle für Steuerungssysteme, um Algorithmen für die Datenverarbeitung, Sensorfusion, Entscheidungsfindung und Steuerung zu entwickeln und zu verifizieren.
  4. Mit all diesen Daten können Ingenieure dann Experimente auf mehreren Betriebssystemen und Plattforment durchführen.
  5. Zur Abdeckung des erforderlichen Bereichs der Verifikation können sie schließlich unsere Orchestrierung nutzen, um die intelligente Parametervariation für Straßen, Wege, Aktionen, Geschwindigkeitsprofile, Lichtverhältnisse, Wetterphänomene, Sensorkonfiguration, Algorithmen und vieles mehr zu automatisieren.

Validierung und Verifikation der physikbasierten Sensorsimulation

Erfahren Sie, warum Simcenter Prescan eine führende Simulationsplattform für das effiziente Testen von ADAS und autonomen Fahrzeugsystemen ist.

This approach is essential as the automotive industry evolves with increasing complexity and reliance on software, providing a competitive edge by streamlining the development process and enhancing product quality.
Sangyoung Park, NVH MBD Engineer
White Paper

Leveraging the Siemens autonomy toolchain

Learn how to enhance the reliability and safety of ADAS and AV systems by addressing both software infrastructure and scenario creation.

An image of a road junction collected during testing, in a side-by-side comparison with a Simcenter Prescan image simulated from the data collected.

Simcenter Prescan – Funktionen

Structural Dynamics

Mehr erfahren