Simcenter Mechanical

Simcenter Tire software

Wenden Sie eine genaue Reifenmodellierung zur Simulation der Fahrzeugleistung an. Simcenter Tire eignet sich für die Modellierung von Reifen auf Anwendungen wie Fahrzeug-Handling und Nutzungsdauer.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Grafische Darstellung der Richtungsstabilität eines Fahrzeugs, die mit der Simcenter Tire-Software erstellt wurde.

Warum Simcenter Tire?

Genaue Darstellung der Reifenleistung, um wichtige Aspekte wie die Stabilität der Fahrzeugrichtung, den Bremsweg und Fahrkomfort vorhersagen zu können. Simcenter Tire hilft Ihnen, hochgradig nicht-lineare Reifeneigenschaften effektiv und präzise zu modellieren, damit Sie das Fahrzeugverhalten besser und früher analysieren können.

Verstehen Sie Reifenkräfte und -momente
Die Modellierung der Reifenleistung erfordert ein hohes Maß an Fachwissen und Spezialisierung. Simcenter Tire bietet Ihnen eine Reihe von Werkzeugen zur genauen Darstellung von Reifenkräften und -momenten, damit sie an eine Vielzahl gängiger Tools zur Simulation der Fahrzeugleistung weitergegeben werden können.

Implementieren Sie den globalen Standard für die Magic Formula von Pacejka
Simcenter Tire MF-Tyre simuliert stationäres und transientes Verhalten bis zu 8 Hz für das Handling, das Steuerungs-Prototyping und ADAS-Analysen. Simcenter Tire MF-Tyre ist das einzige auf Magic-Formula basierende Reifenmodell, das in allen wichtigen fahrzeugdynamischen Simulationspaketen verfügbar ist und eine unternehmensinterne und unternehmensübergreifende Standardisierung ermöglicht.

Analysieren Sie die gesamte Fahrdynamik mit einem All-in-One-Reifenmodell
Simcenter Tire MF-Swift erweitert Simcenter Tire MF-Tyre um Kurvenschlupfmodellierung, Reifengurtdynamik und generische 3D-Hindernisumhüllung für Parken, Fahrkomfort, Straßenlastvorhersage und Schwingungsanalyse. Der modulare Aufbau hilft Ihnen, die Modellkomplexität an das Engineering-Problem anzupassen. Simcenter Tire MF-Swift ist das schnellste Reifenmodell auf dem Markt für 3D-Simulationen von Fahrbahnunebenheiten.

Benutzerfreundliche Identifizierung von Reifenmodellparametern aus Messdaten
Wandeln Sie Messdaten einfach in Parameter für die Verwendung mit Simcenter Tire-Modellen um, indem Sie ein benutzerfreundliches Tool zur Identifizierung von Reifenparametern verwenden, das Datenvisualisierung, Datenbankfunktionalität und erweiterte Schätzfunktionen umfasst. Simcenter MF-Tool unterstützt Sie bei der Visualisierung, Abstimmung und Modifikation von Reifenmodellen sowie bei der Untersuchung der Auswirkungen sich ändernder Reifenbedingungen wie Reifenfülldruck, Steifigkeit und Reibung durch die automatische Skalierung der Reifeneigenschaften.

Messen Sie die Reifenleistung für viele Arten von Straßenbelägen
Neben der Software kann Siemens Sie auch bei der Messung der physischen Reifenleistung unterstützen. Der Simcenter-Testanhänger ist ein Testlabor auf der Straße, das speziell entwickelt wurde, um die Kräfte und Momente zu messen, die ein Reifen auf der Straße in verschiedenen Situationen wie trockenen, nassen, schneebedeckten und vereisten Fahrbahnen ausübt.

Einfacher Zugriff auf hochwertige Reifenmodell-Parametersätze für fahrdynamische Simulationen

Besuchen Sie den Tire Model Marketplace, einen Online-Shop, in dem Sie handelsübliche, nicht-exklusive Reifenmodell-Parametersätze (TIR-Dateien) für die Verwendung in Fahrdynamiksimulationen finden.

Simcenter Femap Software-Funktionen