Greifen Sie auf eine Komplettlösung für Pass/Fail-Prüfungen zu
Simcenter Anovis (Acoustic Noise and Vibration Signal) ist eine Komplettlösung für präzise und objektive Pass- oder Fail-Prüfungen: von der End-of-Line-Prüfung rotierender Maschinen über die zerstörungsfreie Komponentenprüfung bis hin zur Überwachung von Produktionsmaschinen mit Schwingungs- und Schallanalyse.
Nutzen Sie eine auf Ihre Aufgaben zugeschnittene modulare Lösung für Qualitätsprüfungen
Simcenter Anovis lässt sich problemlos in End-of-Line (EoL)-Prüfstände oder Produktionslinien integrieren, um sowohl die Produkt- als auch die Prozessqualität sicherzustellen. Unser Testsystem kombiniert alle erforderlichen Sensoren, eine präzise Hardware für die Aufzeichnung von Akustik- und Schwingungssignalen, eine intelligente Signalanalyse und eine flexible Prüfstandskontrollsoftware, um Pass-/Fail-Prüfungen präzise durchzuführen und einen formalen Nachweis zu führen, dass das Teil seinen Spezifikationen entspricht oder die Maschine sicher arbeitet.
Automatische Erkennung von Produkt- oder Prozessanomalien
Die Zuverlässigkeit unserer Bewertungsfunktionen wird durch Standardmethoden der Messsystemanalyse (MSA), wie sie in der Qualitätssicherung (QA) bekannt sind, sichergestellt. Basierend auf innovativen, schall- und vibrationsbasierten Fehlererkennungsalgorithmen identifiziert Simcenter Anovis Produkt- oder Prozessanomalien automatisch innerhalb von Sekunden. Durch die Kombination klassischer NVH-Messfunktionen (Noise, Vibration and Harshness) mit automatischer Grenzwertanpassung kann Simcenter Anovis Defekte erkennen, die noch nie zuvor aufgetreten sind.
Nutzen Sie unser Know-how in der schall- und schwingungsbasierten Qualitätsprüfung
Unsere bewährten Prüfverfahren, die auf jahrzehntelanger Branchenerfahrung basieren, sorgen für eine möglichst kurze Zykluszeit. Unser standardisiertes System passt sich mühelos an eine Vielzahl von Automobilanwendungen an, von End-of-Line-Tests rotierender Maschinen über zerstörungsfreie Komponententests mit akustischen Resonanztests (ART) bis hin zur Überwachung von Fertigungsmaschinen mit Schwingungs- und Akustikanalyse.
NVH in der Automobilbranche: On-Demand Webinar-Serie zu End-of-Line-Tests
Erfahren Sie mehr über das Simcenter Anovis-Testsystem. Es bietet eine komplette Software- und Hardwareplattform, nicht nur für Automobilanwendungen, sondern für alle Arten von industriellen Qualitätsprüfungen.