Simcenter Micred Powertester kombiniert aktives Power-Cycling mit transienter thermischer Charakterisierung und Untersuchung der thermischen Struktur. Führen Sie die nicht-destruktive Struktur-Funktions-Bewertung durch, während das Gerät montiert ist, und erhalten Sie eine vollständige elektrische und strukturelle Bewertung des Geräts.
Verlassen Sie sich auf ein zuverlässiges Tool
Der Simcenter Micred Powertester unterstützt die automatische Prüfung und Diagnose möglicher Fehlerursachen von Leistungskomponenten in der Fertigung. Der Energiebedarf sowohl von Systemen der Unterhaltungs- als auch der Industrieelektronik steigt, und sowohl die Zulieferer von Leistungselektronikkomponenten als auch die Erstausrüster stehen vor der Herausforderung, die hochzuverlässigen Systeme bereitzustellen, die für die Luftfahrt, Elektrofahrzeuge, Züge, Stromerzeugung und wiederverwendbare Energieerzeugung benötigt werden. Der Simcenter Micred Powertester kann die Module über Zehntausende, potenziell Millionen von Zyklen hinweg mit Strom versorgen und gleichzeitig eine Echtzeit-Fehlerdiagnose liefern.
Echtzeit-Fehlerdiagnose
Der Simcenter Micred Powertester ist das einzige Gerät, das sowohl für Fertigungs- als auch für Laborumgebungen entwickelt wurde und automatisiertes Power-Cycling durchführt und gleichzeitig Analysedaten für die Echtzeitdiagnose von Fehlern in Bearbeitung erzeugt. Es wurde entwickelt, um Lebensdauertests durchzuführen und die Zuverlässigkeit von Anwendungen zu testen, die Leistungselektronikmodule verwenden.
Beschleunigen Sie den Prozess
Der Simcenter Micred Powertester ist einzigartig, da er vollautomatische Leistungstests und Zyklen gleichzeitig auf derselben Maschine ermöglicht, ohne dass das zu testende Gerät während des Prozesses entfernt werden muss. Eine einfache Touchscreen-Schnittstelle ermöglicht dem Techniker den Einsatz in der Fertigung und/oder einem Fehleranalyseingenieur die Verwendung im Labor.
Charakterisierung von Automotive-IGBTs – eine einzigartige nicht destruktive Power-Cycling-Testmethode.
In diesem Artikel wird die einzigartige, zerstörungsfreie Power-Cycling-Testmethode zur Charakterisierung dieser kritischen Komponenten erörtert: Verständnis des Wärmepfads, Verringerung des Ausfallrisikos und Verbesserung der Zuverlässigkeit bei hohen Belastungen.