Simcenter Testing

Simcenter SCADAS hardware

Steigern Sie die Produktivität bei multiphysikalischen Messungen mit einer breiten Palette an Hardware für Testdatenerfassung, von tragbaren Geräten bis hin zu Laborsystemen mit hoher Kanalanzahl.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Tragbare mobile Einheiten und autonome Smart Recorder, die Teil der Simcenter SCADAS-Hardware sind.

Warum Simcenter SCADAS?

Verlassen Sie sich auf die Flexibilität, Leistung und Präzision der Simcenter SCADAS-Hardware, um eine Vielzahl von multiphysikalischen Messkampagnen durchzuführen.

Jede Simcenter SCADAS-Hardware unterstützt eine Vielzahl von analogen und digitalen Wandlern für Akustik-, Schwingungs- und Lebensdauer-Engineering. Die Hardware ist nahtlos in Simcenter Testlab integriert, um die Testeinrichtung zu beschleunigen und genaue Ergebnisse zu erzielen, und kann eine zukunftssichere Investition oder eine agilere, skalierbarere und flexiblere Lösung sein, um auf Ihre Herausforderungen im Bereich Performance Engineering zu reagieren.

Auf der Überholspur von der Messung zu Erkenntnissen

  • Messen und synchronisieren Sie eine Vielzahl von analogen und digitalen Sensordaten zur Verarbeitung und Analyse in einer einzigen Datei
  • Erzielen Sie einen hohen Datendurchsatz sowohl für niedrige als auch für hohe Raten
  • Verwenden Sie ein einziges System für multiphysikalische Anwendungen
  • Vermeiden Sie mehrere Einzeltests, um Zeit bei der Instrumentierung zu gewinnen
  • Standardisieren und automatisieren Sie Tests und lassen Sie Tests selbstständig durchführen
  • Optimieren Sie die Datenerfassung, -verarbeitung, -analyse, -berichterstattung und -freigabe in einer einzigen,
    integrierten Softwareanwendung
  • Vereinfachen Sie die Plug-and-Play-Bereitstellung

Implementieren Sie eine Lösung, die Ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht wird

  • Erwerben Sie ein Dauerabonnement oder ein Abonnement für ein Jahr oder länger, um sowohl auf langfristige als auch auf kurzfristige Projektanforderungen zu reagieren
  • Kombinieren Sie verschiedene Systeme in einem verteilten Setup
  • Decken Sie eine Vielzahl von multiphysikalisch kritischen Anwendungen ab
  • Kombinieren Sie tragbare Systeme für Feldmessungen mit Labor-Frontends mit hoher Kanalanzahl
  • Übertragen Sie eine große Datenmenge über große Entfernungen und mehrere Frames

Optimieren Sie Ihre Messgenauigkeit und Datenqualität

  • Begrenzte harmonische Verzerrungen
  • Hochgenaue Phasenanpassung
  • Signal-Rausch-Verhältnis und Dynamikbereich auf dem neuesten Stand der Technik
  • Exakt synchronisierte Zeitdaten für schwach und stark schwankende Signale, auch über große Entfernungen oder in einem verteilten Setup

Entdecken Sie das Simcenter SCADAS-Portfolio

Werfen Sie einen genaueren Blick auf die kompletten Simcenter SCADAS-Lösungen für Ihre Messanforderungen.

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Simcenter SCADAS-Produkte erkunden

Tragbare mobile Einheiten und autonome Smart Recorder, die Teil der Simcenter SCADAS-Hardware sind.

Keep your Simcenter SCADAS hardware at peak condition

Explore maintenance contracts to ensure accurate calibration and minimize the risk of unexpected downtime.

Simcenter SCADAS – Funktionen