Simcenter

Simcenter Sound Camera system

Spüren Sie unerwünschte Geräuschquellen schnell auf und beschleunigen Sie akustisches Troubleshooting, um das Sounddesign des Produkts zu verbessern.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Mechanische Geräte, die die Simcenter Sound Camera verwenden.

Warum Simcenter Sound Camera?

Simcenter Sound Camera verbessert die akustische Konstruktion Ihres Produkts. Ihre robuste, modulare Konstruktion unterstützt viele Anwendungen zur Ermittlung von Geräuschquellen über einen breiten Frequenzbereich, sowohl im Fern- als auch im Nahbereich. Die dedizierte Software zeigt sofort nach dem Einschalten Ergebnisse an. Sie liefert übersichtliche grafische Ergebnisse, die einfach interpretiert und geteilt werden können. Für einen besseren Einblick in die Entwicklung kann die Simcenter Sound Camera Hardware auch mit der Simcenter Testlab Software kombiniert werden.

Akustisches Troubleshooting
Mit dem hochwertigen modularen und digitalen Mikrofonarray lassen sich Schallquellen präzise visualisieren. Sie kann sowohl von Gelegenheitsanwendern als auch von Experten problemlos verwendet werden. Und sie hilft Ihnen zu bestätigen, dass Sie am richtigen Problem arbeiten, und beschleunigt so akustisches Troubleshooting.

Verwenden Sie ein robustes digitales Array
Das System wurde als vielseitige Lösung konzipiert, mit Armen, die hinzugefügt oder entfernt werden können, was es zu einem hervorragenden Werkzeug für die Arbeit unter verschiedenen Testbedingungen macht. Die gesamte Elektronik ist im Array integriert. Das Gerät wird mit einem einzigen Kabel direkt mit der Softwareanwendung verbunden. Es erfasst zu jedem Zeitpunkt der Messung automatisch den Abstand zu jedem Objekt im Bild und wendet diese für eine exakte Berechnung des am Ort abgestrahlten Pegels an.

Aufgrund seiner leichten Aluminiumkonstruktion ist das Array robust und stoßfest und kann dennoch während einer Messkampagne bequem in der Hand gehalten werden. Dank der leichten, aber robusten Verpackung lässt es sich einfach und sicher transportieren.

Greifen Sie auf interaktive Echtzeitanalysen zu
Simcenter Sound Camera zeigt die Ergebnisse sofort nach dem Start an. Alle relevanten Informationen werden in einer Einblatt-Anwendung übersichtlich und grafisch dargestellt. Eine Schulung ist nicht erforderlich. Die Echtzeit-Software ist hochgradig interaktiv und ermöglicht es Ihnen, den Frequenzbereich, die Anzeigeeinstellungen und die Mittelungsmethode zu ändern. Jede Änderung aktualisiert die Quellspeicherortzuordnungen, sodass Sie die Untersuchung beschleunigen können.

Wie die Lokalisierung von Schallquellen dazu beiträgt, das Gehör der Bergleute zu retten

Die Simcenter-Lösung reduzierte die Test- und Messzeit erheblich, senkte die Kosten und half Bergbauunternehmen, schneller und effizienter sicherere Arbeitsumgebungen zu schaffen.

Simcenter Sound Camera – Funktionen

Schallquellenlokalisierung

Genaue, intuitive und schnelle Visualisierung von Schallquellen mit der Simcenter Sound Camera. Sie hilft Ihnen, sofort zu bestätigen, dass Sie sich auf das dominante Geräuschproblem konzentrieren. Unsere modularen digitalen und analogen Mikrofonarrays unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen, vom akustischen Troubleshooting über die Schallleistungseinstufung bis hin zu aeroakustischen Windkanaltests.

Erfahren Sie mehr über die Lokalisierung von Schallquellen
Webinar ansehen

Ingenieur bei der Lokalisierung von Tonquellen mit der Simcenter Sound Camera