Simcenter Testxpress ist vollständig auf die Anforderungen von Geräusch- und Schwingungstests sowie Betriebsfestigkeit zugeschnitten. Er zeichnet sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus und bietet dabei die Geschwindigkeit, die Leistung und die Messqualität eines leistungsstarken Messsystems. Diese perfekte Lösung für eine breite Palette von Vibrations- und Akustik-Normen bietet eine einfach bedienbare Benutzeroberfläche. Simcenter Testxpress stützt sich auf 40 Jahre Erfahrung im Bereich Engineering und ist Bestandteil eines kompletten Portfolios von skalierbaren Engineering- und Testlösungen.
Optimierung der Produktivität von der Fehlersuche bis zum Zertifizierungstest
Simcenter Testxpress ist einfach zu bedienen und ermöglicht optimale Produktivität für verschiedene Arten von Aufgaben im Hinblick auf Vibration, Akustik oder Lebensdauer. Dazu gehören Fehlerbehebung, Verifikationsarbeiten, mobile Tests oder Qualifizierungs- und Zertifizierungstests. Simcenter Testxpress berücksichtigt den Bedarf aller Branchen, seien es Automobilbauer, Hersteller von Haushaltsgeräten, Maschinenkomponenten oder elektronischen Bürogeräten. Die intuitive Benutzeroberfläche ist in verschiedenen Sprachen verfügbar, und das System zeigt alle relevanten Parameter an. Für die ISO-Zertifizierungstests wurden alle Überprüfungen und Anforderungen aus den ISO-Normen in die Software hartcodiert. Anwender müssen sich daher nicht um Details kümmern, sondern können den ISO-Bericht mit wenigen Klicks generieren. Dies gibt auch Bedienern mit wenig Erfahrung die Möglichkeit, die Tests durchzuführen.
Mit dem interaktiven Bildschirmlayout können Anwender Daten ziehen und ablegen, Anzeigen hinzufügen und Messungen vergleichen. Dies bietet eine kurze Lernkurve und optimale Effizienz.
Schnellere Tests und einfachere Diagnosen
Simcenter Testxpress wurde für optimale Produktivität entwickelt und bietet die richtige Kombination aus Erfassungs- und Analysefunktionen. Das System zeigt Ergebnisse sofort an und speichert rohe Zeitdaten als Sicherung oder für das weitere Postprocessing. Simcenter Testxpress ermöglicht den einfachen Zugriff auf erweiterte Onlinetools, wie Filterung, Glättung und Mittelung, sowie eine mathematische Kombination von Kanälen. In Kombination mit speziellen Lösungen für ISO-Zertifizierungstests bildet die Software eine vollständige Plattform für alle täglich anfallenden Aufgaben:
- Schnelle Fourier-Transformation (FFT)-, Ordnungs-, Oktav-Analyse bei gleichzeitiger Anzeige von Echtzeitergebnissen auf dem Bildschirm
- Sofortige Validierung der Datenqualität – Diagnose von Problemen während der Messungen
Sichern Sie sich das ideale Werkzeug für die Fehlersuche und Zertifizierungsprüfung
Simcenter Testxpress bietet leistungsstarke Funktionen zur Automatisierung spezifischer Messkampagnen, von der Einrichtung der Messung über dediziertes Postprocessing bis hin zur Erstellung des Abschlussberichts in MS Office. Dies bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Automatisierung der Messverfahren von der Erfassung bis zum Bericht
- Vorbereitung von Messkampagnen im Voraus und Verringerung des Zeitaufwands für Konfiguration und Ausführung
- Verwendung vordefinierter ISO-Vorlagen für Zertifizierungstests
- Sperrung wichtiger Parameter zum Schutz von Datenqualität und -konsistenz
Einblick in Simcenter Testxpress
Erfahren Sie, wie Simcenter Testxpress Ihnen helfen kann, die Geräusche, Vibrationen und Lebensdauer Ihrer Produkte zu qualifizieren.