Die additive Fertigung (AM) verändert die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden. Es handelt sich um ein Verfahren, bei dem Produkte von einer Spezialmaschine Schicht für Schicht zusammengesetzt werden. Heute ist AM noch immer hauptsächlich in der Forschungs- und Entwicklung anzutreffen, da dieser Prozess nach wie vor teuer und langsam ist, was seinen Einsatz bei Großprojekten wie in der Automobilindustrie verhindert. Industrielle Anwendungen sind jedoch bereits mit dem Drucken komplexer Teile verknüpft, die sich mit herkömmlichen Methoden nur schwer herstellen lassen. Das primäre Ziel ist es, Teile zu erstellen, die leicht sind und positive mechanische Eigenschaften aufweisen. Die Reparatur von Teilen, die zuvor mit herkömmlichen Verfahren produziert wurden, kann aufgrund der Einzigartigkeit jeder Komponente ebenfalls eine wertvolle Anwendung der additiven Fertigung sein. Neue revolutionäre Maschinen und Prozesse bringen die additive Fertigung schnell aus der Prototypenumgebung in die Produktion.
Die additiven Fertigungsfunktionen in Simcenter helfen Ihnen, Verzerrungen und Defekte vorherzusagen, bevor Teile gedruckt werden. Dadurch lässt sich die Anzahl der Testdrucke reduzieren und die Qualität des finalen Ausdrucks verbessern.