Die elektromagnetischen (EMAG) Simulationslösungen von Simcenter bieten spezielle Software für die Konstruktion von Generatoren und Elektromotoren über den kompletten Entwicklungszyklus hinweg. Das Simulationsangebot von Simcenter umfasst schnelle analytische Ersatzschaltungen, präzise automatisierte Finite-Elemente-Analysen (FEA) sowie detaillierte Multiphysik-Simulationen für die umfassende Konstruktionsprüfung. Je nach Entwicklungsphase können Sie zwischen Geschwindigkeit und Detailgenauigkeit wählen und Ihre Einstellungen für die nächste Phase entsprechend anpassen.
Die vorlagenbasierte Benutzeroberfläche mit allen üblichen Motortypen dient als Grundlage Konfigurieren Sie die Rotor- und Statorgeometrien individuell durch parametrisierte Vorlagen. So erstellen Sie eine erste Konstruktion innerhalb weniger Minuten. Nutzen Sie den analytischen Solver für schnelles Testen, Optimieren und Nachprüfen der EMAG-Leistung dieser Konstruktion Durch frühzeitige multiphysikalische Analysen können Sie mögliche EMAG- oder thermische Fehler so früh wie möglich erkennen. Übertragen Sie anschließend Ihre Konstruktion in ein FEA-Modell für eine detaillierte EMAGs- bzw. Multiphysik-Analyse, inklusive umfassender NVH-Studien (Noise, Vibration and Harshness).
Mit der direkten Anbindung von Simcenter E-Machine Design an Simcenter 3D, Simcenter Amesim, Simcenter STAR-CCM+ und Simcenter HEEDS lässt sich Ihr Motor sowohl mit dem benötigten Getriebe als auch als Teil des Gesamtsystems testen und die Konstruktion systemübergreifend optimieren.
Beschleunigen, innovieren und optimieren Sie den Prozess zur Konstruktion Ihrer elektrischen Maschinen
Simcenter E-Machine Design ist ein innovatives Produkt, das auf bewährten Technologien aufbaut und die Stärken von Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve und Simcenter MAGNET kombiniert, um Experimente mit elektrischen Maschinen präzise nachzubilden.