Die Sicherheit von Insassen und Fußgängern ist ein entscheidender Konstruktionsaspekt, der darüber entscheidet, ob ein Fahrzeug freigegeben werden kann. Deshalb sind umfassende Prototypentests erforderlich, bevor ein Fahrzeug vermarktet werden kann. Diese Tests sind jedoch teuer und können zu erheblichen Verzögerungen führen, vor allem dann, wenn Probleme entdeckt werden. Aus diesem Grund versuchen Fahrzeughersteller, Kosten und Zeit einzusparen, indem Sie mithilfe der Simulation im Vorfeld Untersuchungen und Analysen durchführen.
Simcenter bietet Softwarelösungen zur Simulation der Sicherheit von Insassen und Fußgängern. Die Software ist mit zahlreichen menschlichen und Dummy-Mehrkörpermodellen ausgestattet, die zur Analyse verschiedener sicherheitskritischer Szenarien verwendet werden. Aufgrund des Rechengeschwindigkeitsvorteils, den die Mehrkörperdynamik im Vergleich zur Finite-Elemente-Analyse (FEA) bietet, können Ingenieure Sicherheitssysteme zeiteffizient entwerfen.
Simcenter Active Human
Sie erhalten eine genaue Vorhersage der Reaktion des menschlichen Körpers während der Fahrzeugmanöver.