Der Erfolg Ihrer zukünftigen Konstruktion wird entscheidend von den Onboard-Antriebstechnologien beeinflusst. Die steigenden Anforderungen an Performance, Sicherheit und Effizienz können ohne die Integration innovativer Antriebsarchitekturen nicht erfüllt werden.
Der Ansatz der Multiphysik-Systemsimulation ermöglicht es Ihnen, eine große Vielfalt an Architekturen und Technologien mit einzubeziehen. Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs im Fahrzeugbau, wiederverwendbare Trägersysteme für die Raumfahrtindustrie oder der Einsatz alternativer Kraftstoffe (LNG) für Schiffe sind Beispiele für Technologieimplementierungen, die von den Modellierungsfunktionen von Simcenter unterstützt werden können. Sie können die Auswirkungen des Antriebssystems auf verschiedene Kennzahlen wie die Stromerzeugung an Bord oder die Schadstoffemissionen von Fahrzeugen berücksichtigen und bewerten, indem Sie eine vollständige Berechnung der systemübergreifenden Faktoren auf einer einzigen Plattform durchführen.