Die Beherrschung des Schall- und Vibrationsverhaltens ist entscheidend für die Herstellung hochwertiger Produkte, die den Kundenanforderungen und gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Entwicklungsteams müssen jedoch den Bedarf an effizienten Tests und Produktivität mit begrenzten Budgets in Einklang bringen.
Der Schall- und Schwingungsanalysator Simcenter ist die ideale Lösung, um diese Herausforderungen zu meistern. Diese leistungsstarke Lösung kombiniert die Simcenter Testxpress-Software mit der fortschrittlichen Simcenter SCADAS XS-Hardware, um detaillierte und erweiterte Schall- und Vibrationsdaten zu liefern. Mit einer einfachen Benutzeroberfläche ermöglicht der Analysator Ingenieuren eine nahtlose Integration von Datenerfassung und -analyse, was intelligentere Schall- und Schwingungsstrategien ermöglicht, die Produktverbesserungen führen.
Der Simcenter Schall- und Schwingungsanalysator ist ein offenes System, das problemlos externe Formate importieren und exportieren kann und mit fortschrittlichen Simcenter Testlab-Tools erweitert werden kann. Ganz gleich, ob Sie in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- oder Bauindustrie tätig sind, dieser Analysator bietet Präzision und Leistung und gewährleistet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz.
Akustik- und Schwingungs-Analysator
Kombinieren Sie Simcenter SCADAS XS und Simcenter Testxpress, um Produkte bereits in der Entwicklungsphase zu verbessern.