Gruppe von Personen, die über die Simulation der Strukturdynamik von Simcenter diskutieren.

Simcenter

Strukturdynamiksimulation

Verstehen, analysieren und verbessern Sie das Verhalten der Strukturdynamik.

Führen Sie umfassende strukturdynamische Simulationen durch

Die meisten Maschinen und Fahrzeuge sind Schwingungen und anderen Anregungen ausgesetzt, die sich auf ihre strukturelle Leistung auswirken können. In der Vergangenheit wurden physikalische Prüfmethoden verwendet, um die strukturelle Dynamik verschiedener Produkte zu verstehen. Tests sind jedoch kostspielig und zeitaufwendig und bei großen Strukturen wie Flugzeugen oder Schiffen möglicherweise nicht sehr gut durchführbar. Die Simulation ist zu einer Schlüsseltechnologie geworden, um die strukturelle Dynamik von Automobilen, Raumfahrzeugen, Düsentriebwerken, Schiffen, elektronischen Geräten und Industriemaschinen zu verstehen.

Simcenter bietet eine umfassende Lösung, um das Verhalten zu verstehen, zu analysieren und zu verbessern, wenn ein System dynamisch belastet wird. Simcenter blickt auf über 50 Jahre Erfahrung in der Dynamikanalyse zurück und bietet Ihnen die Möglichkeit, übermäßige Schwingungen und Belastungen genau zu verstehen und zu vermeiden. Es stehen spezielle Funktionen für NVH-Engineering (Noise, Vibration and Harshness), Rotordynamik und Korrelation zur Verfügung.

Konstruktion und Berechnung von Flugzeugstrukturen

Gewährleistung der Lufttüchtigkeit durch integrierte Strukturplanungsabläufe.

3D CAE model of a jet engine turbine with cross-sectional view showing internal components and stress analysis visualization.

CAE Summit 2025 with Maya HTT

Meet CAE innovators, experts and developers to get together and share ideas.
October 8-9 | Orlando, FL USA

What is Structural Dynamics?

Structural Dynamics solutions help engineers understand, analyze and improve the response of a system when subjected to dynamic loading. General dynamic analysis is is often used to efficiently understand and avoid excessive vibrations and stresses.

Noise, Vibration, and Harshness (NVH)

NVH analysis enables you to gain insight into the noise and vibration performance of your design. You can determine the source of the problem, such as engine noise or vibrations from the road and determine the qualitative impact.

Rotor Dynamics

A guided workflow that enables you to efficiently evaluate the results of rotor dynamics simulations visually and graphically so you can easily determine if your rotor designs are performing to your requirements.

Correlation

Quantitatively and qualitatively compare simulation and tests results, or two simulations. Geometrically align models, compare mode and operations shapes, as well as frequency response functions, then display correlation metrics.

Free 30-day trail: Simcenter 3D

Rapidly make a design change that are replicated in your simulation model then simulate again in seconds.

Anwenderbericht

Fiat

Siemens-Software hilft Fiat, die NVH-Leistung zu optimieren und Geräuschprobleme innerhalb von Tagen statt Wochen zu lösen.

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions
Case Study

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions

Firma:Fiat

Branche:Automobil und Transport

Standort:Turin, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Structural dynamics simulation capabilities

Select...

Die NVH-Leistung hat einen starken Einfluss auf das Fahrerlebnis und die Qualitätswahrnehmung für Ihren Endkunden. Simcenter bietet integrierte Tools und Solver zur Vorhersage von NVH-Eigenschaften und zur Ursachenanalyse bei Geräusch- und Vibrationsproblemen. Mit Simcenter können Sie umfassende Finite-Elemente-Modelle (FE) auf Fahrzeugebene für NVH erstellen, beginnend mit Unterbaugruppenmodellen bis hin zu einer interaktiven Netzwerkanzeige.

Webinar ansehen

Drahtgitter eines Autos mit 3D-Modellierung der Räder und des Motors
Man presenting during a breakout session at Realize LIVE.

Realize Live: Airbus H130 Bubble window

See how AeroFEM Gmbh developed a bubble window for the airbus H130
Realize Live, Amsterdam 2025

Erkunden Sie Produkte zur Simulation von Strukturdynamik

Mehr erfahren

Funktionen einer Strukturdynamiksimulation