Maximieren Sie den Return on Investment, indem Sie den digitalen Zwilling Ihrer Thermofluidsysteme über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzen. Sie können das in der Engineering-Phase erstellte Modell als ausführbaren digitalen Zwilling wiederverwenden, um die Beschaffung, Inbetriebnahme und den Betrieb zu unterstützen.
Führen Sie eine kostenbasierte Konstruktionsoptimierung durch, um sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten zu minimieren und die Beschaffungsvorgänge zu unterstützen. Verbinden Sie den digitalen Zwilling Ihres Thermofluidsystems mit einer virtuellen speicherprogrammierbaren Steuerung, um deren Interaktionen in einer sicheren virtuellen Umgebung zu überprüfen, bevor das System gebaut wird. Durch die Vernetzung des ausführbaren digitalen Zwillings mit den realen Systemsensoren und -steuerungen über das industrielle IoT können Sie die den Bedienern zur Verfügung stehenden Informationen erweitern und so Effizienz und Sicherheit des Systembetriebs maximieren.
Kostensenkung bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit aller komplexen Thermofluidsysteme
Fluidsysteme werden für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt, darunter Kühl- und Heizungsanlagen, Produkttransport, Energieerzeugung und allgemeine Anlagensicherheit. Es ist wichtig, ihre Leistung und Sicherheit zu optimieren.