Eine Frau am Computer bei der Bearbeitung eines 3D-Modells eines Roboter-Barkeepers mit Solid Edge

Designcenter

Solid Edge Produktentwicklungssoftware

Optimieren Sie Ihre Produktentwicklungsprozesse mit Software für Konstruktion, Engineering und Validierung. Nutzen Sie einfach bedienbare Tools für mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Dokumentation, Datenmanagement und vieles mehr.

Introducing Designcenter: Solid Edge 2026

Get an inside look at what's new, from enhanced 3D design to AI-powered drawing and assembly modeling capabilities.

Was ist Solid Edge?

Solid Edge ist ein Portfolio erschwinglicher, benutzerfreundlicher Softwaretools, die alle Aspekte der Produktentwicklung abdecken. Solid Edge kombiniert die Geschwindigkeit und Einfachheit der Direktmodellierung mit der Flexibilität und den Steuerungsmöglichkeiten der parametrischen Konstruktion – ermöglicht durch Synchronous Technology.

Warum Solid Edge?

Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorsprung durch Tools, die Innovationen fördern, die Markteinführungszeit verkürzen, die Produktqualität steigern, Fehler minimieren und Preisaufschläge ermöglichen. Ersetzen Sie isolierte Legacy-Konstruktionssysteme durch eine ganzheitliche, integrierte Lösung für den kompletten Produktentwicklungsprozess.

30%

Schnellere Konstruktion

Kunden von Solid Edge und Synchronous Technology berichteten bei neuen Konstruktionen von Zeitersparnissen von durchschnittlich 30 bis 50 Prozent

40%

Bessere Performance

Kunden berichten, dass sie Baugruppen 40 Prozent schneller modifizieren können als mit konkurrierender CAD-Software, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart werden.

20%

Schnellere Zusammenarbeit

Solid Edge-Kunden konnten eine durchschnittliche Zeitersparnis von 5 bis 20 Prozent bei der Zusammenarbeit mit internen Teams, Lieferanten und Kunden-Daten feststellen.

Solid Edge ROI-Berechnung

Ermitteln Sie Ihre potenziellen Zeit- und Kostenersparnisse beim Umstieg von Ihrem aktuellen CAD-System auf Solid Edge.

Solid Edge-Funktionen erkunden

30% off Designcenter Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

Erleben Sie die Freiheit von Designcenter

Skalieren Sie nahtlos ohne Kompromisse bei Daten mit der umfassendsten und flexibelsten Softwaresuite für Produktentwicklung in der Konstruktions- und Engineering-Branche. Mit dem Designcenter können Sie Konstruktionsmöglichkeiten weiterentwickeln und Innovationspotenziale im Tempo der Marktanforderungen erkunden.

Renderings von Unterbaugruppen einer Corvette-CAD-Konstruktion und der vollständigen Baugruppe.

Zusammenarbeit der nächsten Generation

Sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden mit Teamcenter Share, der Lösung der nächsten Generation für die cloudbasierte Zusammenarbeit.

Ein Team begutachtet ein Projekt auf einem Tablet im Büro

Erfahren Sie mehr über Solid Edge X

Entdecken Sie die Funktionen und flexiblen Lizenzmodelle von Solid Edge X.

Beste und schnellste Konstruktionssoftware.

Joel G., FuE
Kleinunternehmen

Performance in sehr großen Baugruppen

Thulani N.,
Application Engineer, Small Business

Branchenführende 3D-Software zur Konstruktionsmodellierung

William H.,
Project Manager, Small Business

Anwenderbericht

Steigerung der Konstruktionseffizienz durch CAD-Kooperation

SKARTEK setzt Solid Edge und Teamcenter ein, um Konstruktion und Kommunikation vom Angebot bis zur Fertigung zu optimieren und verkürzt die Gesamtprojektdauer um 30 Prozent.

Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Firma:SKARTEK

Branche:Industriemaschinen

Standort:Vlčkovce, Slovakia

Siemens Software:Solid Edge, Teamcenter

Häufig gestellte Fragen