Entdecken Sie die Paketoptionen und erfahren Sie, wie Sie mit Solid Edge durchstarten können.
Solid Edge-Lizenzen sind online als „Solid Edge XaaS“, „Solid Edge XaaS Floating“ oder „Solid Edge X“ erhältlich:
Solid Edge XaaS und Solid Edge X ermöglichen durch Hinzufügen von Value-Based Licensing-Token-Paketen den Zugriff auf Zusatzprodukte. Zusätzliche Erweiterungsprodukte sind auch als eigenständige Lizenzen erhältlich.
Die wertbasierte Lizenzierung von Solid Edge ermöglicht es Ihnen, bei Bedarf spezifische Zusatzfunktionen auszuwählen. Diese flexible Lizenzierungsoption – die über Ihr Solid Edge XaaS-Abonnement verfügbar ist – bietet Ihnen einen sofortigen Zugriff auf leistungsstarke Tools, einschließlich Generative Design Pro, Point Cloud Visualization, Electrical Routing, PCB Collaboration, Advanced PMI, Simulation und Solid Edge XpresRoute. Mit einem flexiblen Token-System können Anwender Add-on-Produkte ganz nach Bedarf mühelos kombinieren und anpassen.
Solid Edge XaaS Value-Based Licensing-Token sind online in Paketen zu 25 und 50 Stück erhältlich.
Solid Edge X Value-Based Licensing-Token sind online in Paketen zu 10, 25 und 50 Stück erhältlich.
Folgende Solid Edge X-Add-ons sind online erhältlich:
• Solid Edge X Piping Library
• Solid Edge X Routing Piping and Tubing
Solid Edge-Lizenzen können online per Kreditkarte, auf Rechnung oder durch Angebotserstellung erworben werden. Solid Edge-Lizenzen sind auch über autorisierte Vertriebspartner erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Näheres zu erfahren.
Betriebssystemanforderungen und -informationen
Solid Edge 2024 ist für den Einsatz auf folgenden Systemen zertifiziert:
• Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64-Bit), Version 20H2 oder neuer
• Alternativ Windows 11 Enterprise oder Professional, Version 21H2 oder neuer
• Internet Explorer 11
Solid Edge ist unabhängig von der Nutzung bestimmter Browser konzipiert und wurde für mehrere moderne und beliebte Browser wie Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox zertifiziert.
• Microsoft Office 2019, 2021 und Microsoft Office 365 Business
Hinweis:
• Windows Home Edition wird nicht unterstützt
• Wir empfehlen, Solid Edge nicht auf Server-Betriebssystemen zu betreiben
• Solid Edge stellt die Zertifizierung neuer Versionen für ein Betriebssystem kurz nach Beendigung des Microsoft-Mainstream-Supports ein. Microsoft hat die Unterstützung für Windows 7 im Januar 2015 eingestellt. Microsoft hat die Unterstützung für Windows 8.1 im Januar 2018 eingestellt. Infolgedessen lässt sich Solid Edge nicht mehr über Windows 7 oder Windows 8.1 installieren
Hardware-Systemanforderungen
Empfohlene Systemkonfiguration
• Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64-Bit) ab Version 20H2
• 9,0 GB freier Festplattenspeicher für die Installation (inkl. Voraussetzungen)
• Mindestens 32 GB Arbeitsspeicher
• Echtfarben (32 Bit) oder 16,7 Millionen Farben (24 Bit)
• Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
• Grafikspeicher: 2 GB
Minimale Systemanforderungen
• Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64-Bit), Version 20H2 oder neuer
• 9,0 GB Festplattenspeicher für die Installation erforderlich (inklusive Voraussetzungen)
• 16 GB RAM für gewerbliche Anwender und 8 GB RAM für akademische Anwender
• 65.000 Farben
• Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
Bitte starten Sie Ihr System nach der Installation von Solid Edge oder Wartungspaketen neu.