Integrieren Sie die Produktarchitektur in Systemmodelle, Anforderungen und Parameter innerhalb des Product Lifecycle Managements (PLM), um den gesamten Produktentwicklungsprozess voranzutreiben.
Beenden Sie den kostspieligen dokumentenorientierten Zyklus von Spezifikationen, Konstruktionen und Erstellung – mit einer teamorientierten Methode zur Erstellung integrierter Produktkonstruktionen. Die Systemmodellierung, die von einer ISO-Standardsystemmethodik geleitet wird, erfasst Produktarchitektur, Schnittstellen, Anforderungen und Parameter in einer zentralen Lösung. Durch die PLM-Integration wird der Prozess skaliert, um eine kontinuierliche Integration zu ermöglichen.

Stellen Sie sich einen konfigurierten Parameter vor, der auf eine Architekturentscheidung zurückgeht. Die Systemmodellierung mit Parametern, Funktionen und Schnittstellen fließt in PLM-Services wie Konfiguration, Change und Workflow ein. Dies kann auch in Verbindung mit einer Handelsstudie geschehen, die an Anforderungen, nachgelagerte Teile, Lieferanten, Simulationen, Prozesse, Tests und vieles mehr gebunden ist.

Nutzen Sie Services zur Zusammenarbeit mit Lieferanten, um Teile von Systemmodellen mit Lieferanten zu teilen und gleichzeitig Ihr geistiges Eigentum durch eine integrierte Architektur innerhalb von PLM und SysML v2-Compliance zu schützen. Lieferanten können kontinuierlich Feedback über Fortschritte bei der Integration übermitteln und so modellbasierte Konstruktionsketten (MBDC) erstellen.