1. Home

Tecnomatix

Process Simulate X Cables

Definieren und simulieren Sie Kabel für Roboter auf realistische Weise, um Kabellänge, Platzierung, Verbindungspunkte, Krümmung, Verdrehung, Kontaktkraft und Kollision während der Bewegungsplanung und Offline-Programmierung von Robotern zu validieren.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

3D-Modell eines auf einem Sockel montierten Roboters mit Schweißpistole und angeschlossenem Kabel für Simulation und Validierung, dargestellt mithilfe des „Cables“-Add-ons für die Process Simulate-Software.

Warum Process Simulate X Cables?

Verbessern Sie die Ihnen verfügbaren Funktionen durch Erweiterung Ihrer Process Simulate X-Software mit dem „Cables“-Add-on, um Process Simulate X an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

Process Simulate X Cables ist eine leistungsstarke Add-on-Anwendung, mit der Sie Roboterkabel definieren und realistische Kabelsimulationen durchführen können, um sie während der Roboterbewegungsplanung und Offline-Programmierung zu validieren.

Key Features and Benefits

Erstellung von Kabeln und Kabelanhängen
Verwenden Sie das „Cables“-Add-on, um Kabel zu erstellen und zu konfigurieren, die den Kabeln auf Ihrem Fertigungsroboter ähneln und sich auch so verhalten. Sie können das Kabel an ausgewählten Punkten am Roboterkörper befestigen, um die tatsächliche Beziehung zwischen Roboter und Kabel besser darzustellen, einschließlich fester und rotierender Befestigungstypen und verschiedener Rückzugssysteme.

Kabelsimulation
Nutzen Sie die Kabelsimulation für eine realistische Darstellung der Bewegungen und Reaktionen während des Roboterbetriebs und zur Erkennung möglicher Interferenzen und Kabelprobleme.

Kabelanalyse
Nutzen Sie spezielle Tools zur Analyse von Kabeln bezüglich Länge, Platzierung, Anschlusspunkten, Krümmung, Verdrehung, Kontaktkraft und Kollisionen während Pfadplanung, Simulation und Roboterprogrammausführung.

Ein Roboterarm mit flexiblen Kabeln und einer Schweißzange arbeitet an einer geschweißten Baugruppe während einer Process Simulate X-Studie mit dem „Cables“-Add-on für erweiterte Simulationen und Analysen.

Über Process Simulate X

Process Simulate X ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung mit umfangreichen digitalen Fertigungsfunktionen für die Planung, Simulation und Validierung menschlicher Aufgaben, Robotikprozesse und Automatisierung in einer 3D-Umgebung mit den zusätzlichen Vorteilen der Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit einer cloudbasierten Software.

Die optimierte Softwarebereitstellung und -konfiguration sowie die wertbasierte Lizenzierung ermöglichen eine höhere Produktivität und eine sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungskapazitäten. Die kostengünstigen und anpassbaren Process Simulate X-Softwareprodukte sind auf verschiedene Komplexitätsstufen der digitalen Fertigung zugeschnitten.

Process Simulate X-Software Add-ons

Leistungsstarke Add-ons ermöglichen die einfache Erweiterung der Softwarefunktionen bei steigenden Modellierungs- und Simulationsanforderungen.

Es wird empfohlen, dass Sie entweder über eine Process Simulate X Robotics Standard- oder Process Simulate X Robotics Advanced-Lizenz verfügen, um das „Cables“-Add-on verwenden zu können.

Vorteile der Software Process Simulate X

  • Planen, simulieren und validieren Sie mit fortgeschrittenen Tools für digitale Fertigung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind
  • Kostensenkung durch frühzeitige Erkennung und Kommunikation von Problemen bei Produktentwicklung und Fertigungsprozessen mithilfe von Cloud-Technologie
  • Steigerung der Prozessqualität durch Nachbildung realitätsnaher Prozesse
  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen

Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Process Simulate X-Software mit diesen zusätzlichen Add-ons

  • Erweiterte Realität (Ausrichtung des digitalen Zwillings)
  • Automatic Path Planner
  • Safety Robots Manager
  • Point Cloud
  • Virtual Reality
  • Connector for NVIDIA Omniverse

Process Simulate X-Produkte

Vergleichen Sie die Funktionen der Process Simulate X-Produkte nebeneinander.

Anwenderberichte

Eine vollständige digitale Fertigungsumgebung

Jak L., Kunde aus dem Segment der Kleinunternehmen

Gamechanger: einfache Simulation und Optimierung

Shivam S., Konstrukteur, Kunde aus dem Segment der Kleinunternehmen

Revolutionierung der Fertigung

Verifizierter Anwender in der Automobilindustrie, Kunde aus dem Segment der Kleinunternehmen

Vertiefen Sie Ihr Tecnomatix-Wissen

Kunden-Support

Wir bieten umfassenden Kunden-Support für alle Tecnomatix-Produkte. Kontaktieren Sie uns noch heute.

Tecnomatix-Blog

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Highlights zur Tecnomatix-Software.

Tecnomatix-Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion oder erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zur Tecnomatix-Software.