Human

Process Simulate X Human Advanced

Nutzen Sie Bewegungserfassung und virtuelle Realität, um realistische, eingehende ergonomische Analysen von menschenzentrierten Arbeitsabläufen für sicherere und effizientere manuelle Arbeitsplätze durchzuführen.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Virtuelle Realität und Bewegungserfassung in Verbindung mit einer virtuellen weiblichen Figur zur Analyse von Körperhaltung, Ergonomie und Arbeitsaufgaben in der Process Simulate Human-Software.

Warum Process Simulate X Human Advanced?

Process Simulate X Human Advanced baut auf dem Produkt Human Standard auf und integriert die Analyse komplexer Bewegungen in Echtzeit oder deren Erfassung für die spätere Analyse mithilfe von Bewegungsverfolgung und virtueller Realität. Tauchen Sie ein in Konstruktionen, erleben Sie 3D-Konzepte im Maßstab und optimieren Sie die menschliche Leistung und Montageprozesse.

Wesentliche Funktionen von Process Simulate X Human Advanced

Virtuelle Realität: Simulieren Sie Studien in Virtual-Reality-Umgebungen (VR) zu jeder Zeit und von jedem Ort, um interaktive Konstruktionsprüfungen mit größengetreuer Visualisierung durchzuführen. Führen Sie eine Analyse der 3D-Szene durch und nutzen Sie VR-Hardware zur Simulation und Zusammenarbeit, um aktive Simulationen abzubilden, Objekte zu platzieren und Roboter zu steuern.

Bewegungserfassung: Ermöglichen Sie Echtzeit-Konnektivität zwischen Motion-Tracking-Hardware und Process Simulate X, um eine sofortige Bewertung der menschlichen Leistung und Aufgabenstrategien zu ermöglichen. Skalieren Sie virtuelle Menschen automatisch und nutzen Sie Hand-Tracking für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Bewegungen, um eingehende Analysen und schnelle Was-wäre-wenn-Bewertungen durchzuführen.

Ergonomische Analyse: Verwenden Sie umfassende Tools, einschließlich Haltungsbewertung und einer Hebehilfe, die auf branchenregulierten Standards basieren. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören anpassbare Haltungsüberwachung, Blickfeldsimulationen, Bewertungen der Ganzkörper- und Armfestigkeit, Analyse der metabolischen Energie und Ermüdungsakkumulation, Bewertung statischer und kumulativer Belastungen des unteren Rückens sowie die Erstellung detaillierter Ergonomieberichte.

Planung und Simulation menschlicher Aufgaben: Erstellen Sie Modelle in Ihrer digitalen 3D-Umgebung für schnelle Simulationen und Was-wäre-wenn-Szenarien, bei denen Sie virtuelle Menschen unterschiedlicher Größe austauschen, die Position von Objekten verändern oder die mit den Aufgaben verbundenen Kräfte anpassen können.

Process Simulate Collaborate: Visualisieren, überprüfen und analysieren Sie Fertigungslinien und Arbeitszellen, die in der Process Simulate-Software erstellt wurden, jederzeit, überall und mit jedem mithilfe innovativer cloudbasierter 3D-Zusammenarbeit.

Werksplanung: Erstellen und bearbeiten Sie geometrische Modelle zur Darstellung von Komponenten und Baugruppen, um genaue virtuelle Darstellungen der Fertigungsumgebung zu gewährleisten. Ändern Sie Kinematikdaten, um die Bewegung und Interaktion von Teilen zu simulieren, und ermöglichen Sie so eine realistische Analyse von Automatisierungsgeräten und Workflows, um das Fabriklayout und den Betrieb zu optimieren. CAD-Daten direkt importieren, um einen realistischen digitalen Zwilling der Produktion zu erstellen.

Simulation für die Montage: Konstruieren, analysieren und verifizieren Sie Montage- und Demontageprozesse durch Erstellung und Simulation von Montagepfaden und Arbeitsabläufen, Durchführung von Kollisionserkennung und 2D/3D-Schnittdarstellungen in einer hochdynamischen 3D-Umgebung. 

Ergonomische Analyse der Körperhaltung für einen virtuellen Menschen bei der Durchführung von Aufgaben an einem 3D-Flugzeugfahrwerksmodell in der Process Simulate Human Software.

Über Process Simulate X

Process Simulate X ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung mit branchenführenden digitalen Fertigungsfunktionen für die Planung, Simulation und Validierung menschlicher Aufgaben, Robotikprozesse und Automatisierung in einer 3D-Umgebung mit den zusätzlichen Vorteilen der Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit einer cloudbasierten Software.

Die optimierte Software-Bereitstellung und -Konfiguration ermöglicht eine höhere Produktivität und sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungsmöglichkeiten. Die kostengünstigen und anpassbaren Process Simulate X-Produkte sind auf verschiedene Komplexitätsstufen der digitalen Fertigung zugeschnitten.

Vorteile von Process Simulate X:

  • Planen, simulieren und validieren Sie mit fortgeschrittenen Tools für digitale Fertigung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind
  • Kostensenkung durch frühzeitige Erkennung und Kommunikation von Problemen bei Produktentwicklung und Fertigungsprozessen mithilfe von Cloud-Technologie
  • Steigerung der Prozessqualität durch Nachbildung realitätsnaher Prozesse
  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen
  • Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Lösungen mit Add-ons

Erweitern Sie die Funktionalität der Process Simulate X-Produkte mit Add-ons:

  • Automatic Path Planner
  • Kabel
  • Punktwolke
  • Virtuelle Realität
  • Connector for NVIDIA Omniverse

Am Menschen orientierte Fertigung und Digitalisierung

Meet K., Senior Design & Development Engineer, Kunde aus dem Segment der Kleinunternehmen

Reduziert den menschlichen Aufwand bei Fertigungsprozessen

Ankit, Datenanalyst, mittelständischer Kunde

Verbesserung der Produktionslinie mit Fokus auf den Bediener

Helder G., Anwendungsingenieur, Kunde aus dem Segment der Kleinunternehmen

Anwenderberichte

Process Simulate X-Software

Vergleichen Sie die Funktionen der Process Simulate X-Produkte nebeneinander.

Verwandte Process Simulate X-Produkte erkunden

Vertiefen Sie Ihr Tecnomatix-Wissen

Kunden-Support

Wir bieten umfassenden Kunden-Support für alle Tecnomatix-Produkte. Kontaktieren Sie uns noch heute.

Tecnomatix-Blog

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Highlights zur Tecnomatix-Software.

Tecnomatix-Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion oder erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zur Tecnomatix-Software.