Erweitern Sie Ihren Funktionsumfang, indem Sie Ihre Process Simulate X-Software mit dem Point-Cloud-Add-on ausbauen, das Ihnen die Anpassung von Process Simulate X an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts ermöglicht.
Process Simulate X Point Cloud ist eine leistungsstarke Add-on-Anwendung, mit der Sie Punktwolkendateien im POD-Format laden und diese Punktwolkenmodelle, ob groß oder klein, segmentieren können, während die visuelle Qualität und Genauigkeit erhalten bleiben. Durch die Simulation und Überprüfung des Plans in einem realitätsbasierten 3D-Modell ermöglicht Process Simulate X Point Cloud eine noch schnellere Identifizierung von Planungsproblemen und Implementierung neuer Funktionen, die sonst im physischen Aufbauprozess kostspielig werden.
Wichtige Merkmale und Vorteile
Laden und Bearbeiten von Daten
Fügen Sie Punktwolken-Scandaten einfach ein, positionieren Sie sie neu, um sie am Process Simulate-Modell auszurichten, und verwalten Sie Punktwolkenebenen für die Verwendung in Vergleichen zwischen Konstruktion und Bestand und Simulation neuer Produkte und Prozesse im Kontext der bestehenden Fertigungsanlage.
Abmessungen und Messungen
Messen Sie Abstände zwischen vorhandenen CAD-Daten und Punktwolken-Scandaten innerhalb der Process Simulate-Studie, um erforderliche Änderungen und deren Auswirkungen auf das bestehende Fabriklayout und die Prozesse besser zu verstehen.
Kollisionserkennung und -analyse
Definieren Sie Kollisionspaare zwischen Punktwolken oder Punktwolkenebenen und 3D-Objekten, um Kollisionsprüfungen zwischen diesen Punktwolken oder Punktwolkenebenen und anderen Objekten während der Process Simulate-Studien durchzuführen.

Über Process Simulate X
Process Simulate X ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung mit branchenführenden digitalen Fertigungsfunktionen für die Planung, Simulation und Validierung menschlicher Aufgaben, Robotikprozesse und Automatisierung in einer 3D-Umgebung mit den zusätzlichen Vorteilen der Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit einer cloudbasierten Software.
Die optimierte Software-Bereitstellung und -Konfiguration ermöglicht eine höhere Produktivität und sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungsmöglichkeiten. Die kostengünstigen und anpassbaren Process Simulate X-Softwareprodukte sind auf verschiedene Komplexitätsstufen der digitalen Fertigung zugeschnitten.
Process Simulate X-Software-Add-ons
Leistungsstarke Add-ons ermöglichen die einfache Erweiterung der Softwarefunktionen bei steigenden Modellierungs- und Simulationsanforderungen.
Vorteile von Process Simulate X-Software
- Planen, simulieren und validieren Sie mit fortgeschrittenen Tools für digitale Fertigung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind
- Reduzieren Sie Kosten durch frühzeitige Erkennung und Kommunikation von Problemen in der Produktkonstruktion und im Fertigungsprozess mithilfe von Cloud-Technologie
- Steigerung der Prozessqualität durch Nachbildung realitätsnaher Prozesse
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen
Erweiterung der Funktionalität Ihrer Process Simulate X-Softwareprodukte mit diesen Add-ons
- Erweiterte Realität (Ausrichtung des digitalen Zwillings)
- Automatic Path Planner
- Kabel
- Safety Robots Manager
- Virtuelle Realität
- Connector for NVIDIA Omniverse