Erweitern Sie Ihren Funktionsumfang, indem Sie Ihre Process Simulate X-Software mit dem Tecnomatix Connector for NVIDIA Omniverse Add-on ausbauen, das Ihnen die Anpassung von Process Simulate X an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts ermöglicht.
Tecnomatix Connector für NVIDIA Omniverse ist eine leistungsstarke Add-on-Anwendung, die Ihnen hilft, Ihre Geometrien und Simulationsstudien in NVIDIA Omniverse zu übertragen, um eine industrielle Metaverse-Visualisierung, -Simulation und -Zusammenarbeit zu realisieren.
Wichtige Merkmale und Vorteile
Studienexport
Exportieren der Studiengeometrie von Process Simulate nach Omniverse. Verwenden Sie Omniverse, um eine Studie zu öffnen, sie zu bearbeiten und Änderungen vorzunehmen.
Simulationsexport
Exportieren von Simulationsstudien aus Process Simulate nach Omniverse. Verwenden Sie Omniverse, um eine Studie zu öffnen, sie zu bearbeiten, die Simulation auszuführen und Änderungen vorzunehmen.
Live-Verbindung
Erstellen einer bidirektionalen Echtzeitverbindung zwischen Process Simulate und Omniverse. Verwenden Sie Process Simulate und Omniverse gleichzeitig und auf synchronisierte Weise, sodass ausgeführte Simulationen oder das Bewegen von Objekten in einer der beiden Umgebungen sofort in der anderen Umgebung widergespiegelt werden.

Über Process Simulate X
Process Simulate X ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung mit branchenführenden digitalen Fertigungsfunktionen für die Planung, Simulation und Validierung menschlicher Aufgaben, Robotikprozesse und Automatisierung in einer 3D-Umgebung mit den zusätzlichen Vorteilen der Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit einer cloudbasierten Software.
Die optimierte Software-Bereitstellung und -Konfiguration ermöglicht eine höhere Produktivität und sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungsmöglichkeiten. Die kostengünstigen und anpassbaren Process Simulate X-Softwareprodukte sind auf verschiedene Komplexitätsstufen der digitalen Fertigung zugeschnitten.
Process Simulate X-Software-Add-ons
Leistungsstarke Add-ons ermöglichen die einfache Erweiterung der Softwarefunktionen bei steigenden Modellierungs- und Simulationsanforderungen.
Vorteile von Process Simulate X-Software
- Planen, simulieren und validieren Sie mit fortgeschrittenen Tools für digitale Fertigung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind
- Reduzieren Sie Kosten durch frühzeitige Erkennung und Kommunikation von Problemen in der Produktkonstruktion und im Fertigungsprozess mithilfe von Cloud-Technologie
- Steigerung der Prozessqualität durch Nachbildung realitätsnaher Prozesse
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen
Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Process Simulate X-Softwareprodukte mit diesen Add-ons
- Erweiterte Realität (Ausrichtung des digitalen Zwillings)
- Automatic Path Planner
- Kabel
- Safety Robots Manager
- Punktwolke
- Virtuelle Realität