Warum Valor BOM Connector?

Die Zeit für die Angebotserstellung reduzieren und die Genauigkeit erhöhen

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Erstellung genauer Angebote, die sowohl Material- als auch Prozesskosten enthalten. Valor BOM Connector bietet die Möglichkeit, viele verschiedene Arten von Kundenstücklisten zu beschaffen und sie Teilen zuzuordnen, die entweder im Lager verfügbar sind oder von Materiallieferanten bezogen werden müssen.

ERP-Kundendaten nutzen, um zeitnahe Angebote zu erstellen

Extrahieren Sie ganz einfach wichtige Stücklistendaten, wie z. B. die Teilenummer des Kunden, die Beschreibung, die Anzahl der Komponenten und die Liste der zugelassenen Lieferanten (AVL). Führen Sie nach der Extraktion Power-Suchen durch, um die Teilenummer des Kunden mit der internen Teilenummer zu verbinden, wobei fehlende Verbindungen mithilfe automatisierter Online-Suchen schnell behoben werden. Das Ergebnis ist eine „goldene Stückliste“, die wieder in das ERP hochgeladen werden kann.

Prozesskosten in Sekundenschnelle berechnen

Durch die Verbindung zu ERP-Informationen kann Valor BOM Connector eine genaue Beschaffung und Preisgestaltung für jede einzelne Stückliste bereitstellen. Mit dem vollständigen Montagekostenrechner können Hersteller verschiedene Szenarien in Abhängigkeit von Produktionsstandorten, Arbeitssätzen und anderen Variablen berechnen und so eine vollständige Zusammenfassung aller Montagekosten - einschließlich der Gewinnspanne - erstellen.

Weitere Informationen

Schnelle und präzise Angebotserstellung und Bauteilbeschaffung für Leiterplatten
White Paper

Schnelle und präzise Angebotserstellung und Bauteilbeschaffung für Leiterplatten

Angebotserstellung und Bauteilbeschaffung für Leiterplatten sind schwierig und zeitaufwendig. Erfahren Sie, wie Sie schnell und präzise Angebote für die Leiterplattenbestückung erstellen können.