Gestiona las necesidades de comunicación de red en la aeronave centradas en la sincronización de extremo a extremo y el uso óptimo de la red.

Diseña rápidamente redes validadas y precisas en aeronaves con entrega garantizada para garantizar diseños de alta calidad e integraciones más rápidas de los sistemas. Apoya con robustez los requisitos de certificación de aeronaves con informes de verificación de red estructurados.
Reduce los costes y los riesgos de desarrollo
Aprovecha la herramienta Capital Network Designer for Aerospace, una herramienta de diseño de red altamente productiva respaldada por un análisis de temporización que garantiza la capacidad de entrega. Gestiona un gran número de variantes en un solo diseño.
Optimiza y verifica mediante diseño de red generativo
Utiliza el diseño de mensajes generativos para permitir la implementación rápida de la red y el procesamiento de cambios incrementales.
Proporciona métricas en tiempo real para mejorar los resultados
Disfruta de la vista instantánea de la eficacia del diseño y la visibilidad de los puntos de presión con métricas integradas.
Potencia los equipos de diseño
Obtén soporte de diseño completo para los principales protocolos estándar de la red aeroespacial, como ARINC 429, ARINC 629, ARINC 664p7, ARNC 717, ARINC 767, ARINC 825, CAN MIL-STD-1553, RS-232, RS-422, RS-485 y Ethernet.