Capital Connectors permite compartir datos eléctricos sin problemas con herramientas MCAD, PLM y de simulación.

Capital es accesible a un ecosistema abierto de herramientas de ingeniería. Para ayudar a las empresas a que trabajen como necesitan, Capital se conecta a los dominios adyacentes, ya sea MCAD (diseño mecánico asistido por ordenador), PLM y herramientas de simulación, la gestión de requisitos o los sistemas ALM (gestión del ciclo de vida de las aplicaciones).
Intégrate con sistemas MCAD
Aprovecha las herramientas de integración para todos los principales sistemas MCAD, y admite todo tipo de usuarios finales. Al proporcionar más que un simple proceso de intercambio de archivos, Capital permite a los diseñadores tener un control preciso de cada atributo de los datos durante su transmisión entre sistemas.
Especifica la propiedad de los datos
Mantén la propiedad de los datos en el hilo digital. Por ejemplo, la longitud del cable se define en MCAD, el color del cable lo define el diseñador de arneses de cables y, una vez especificado, la interfaz Capital/MCAD controla todos los flujos de datos. Esto permite a los diseñadores trabajar simultáneamente y sin riesgo de introducir errores causados por la modificación accidental de datos en un sistema u otro.
Aprovecha las potentes capacidades de aplanamiento del arnés
Aplana y desdobla de forma inteligente complejas redes de arnés 3D en disposiciones de ramales 2D listos para su especificación detallada. Se transfieren pasacables, retenedores y otras piezas mecánicas, así como la rotación en sentido horario y orientación de conectores.
Proporciona un control preciso del intercambio de datos con el gestor de cambios
Todas las interfaces MCAD admiten el proceso de cambio incremental mediante un gestor de cambios que incluye diagnóstico, selección y aplicación de los cambios entrantes, lo que simplifica y automatiza la tarea de gestión de cambios.
Intégrate con sistemas PLM
Explora el amplio conjunto de funcionalidades de administración de datos que Capital incluye para un entorno de diseño eléctrico independiente. Consigue integraciones con cualquier sistema PLM mediante los servicios web disponibles y las personalizaciones de API.
Garantiza una estructura general coherente de productos con la integración de Teamcenter
Si se combinan con Teamcenter, muchas funcionalidades nativas de administración de datos se realizan en el entorno de Teamcenter para garantizar un ciclo de vida de desarrollo coherente. Capital integra Teamcenter Active Workspace en el entorno de la herramienta eléctrica para proporcionar a los diseñadores eléctricos acceso directo a la estructura del producto, las definiciones de características y otros datos multidominio.
Controla el ciclo de vida y el proceso de aprobación
Envía los diseños de Capital a un flujo de trabajo de Teamcenter para controlar el ciclo de vida y el proceso de aprobación mediante mecanismos nativos de seguimiento y notificación. Esta estrecha integración permite a Capital centrarse en el diseño eficiente de modelos eléctricos, al tiempo que se integra en el proceso general de desarrollo de productos.