Una interfaz basada en web para capturar información sobre el uso de componentes y compartir información sobre dispositivos entre dominios eléctricos y electrónicos (E/E).

Capital Device Modeler es un entorno de creación web para datos de bibliotecas de dispositivos. Se amplía para capturar datos de componentes y crea de forma automática la conectividad en el dominio lógico o físico, directamente a partir de los datos de definición del dispositivo. Así se reducen el tiempo y los costes de diseño, al tiempo que se mejora la calidad.
Crea datos con facilidad
Proporciona un entorno de creación completo para los datos de la biblioteca de dispositivos (ejemplos: número de pieza, características eléctricas del pin) y aplicabilidad (ejemplos: rol del dispositivo, señales de pin, uso del programa, propiedad).
Controla las entradas
Maximiza la calidad de los datos utilizando el relleno previo, los diccionarios y la verificación.
Gestiona tus datos
Mejora la robustez del proceso al proporcionar la gestión de revisiones y versiones. Captura definiciones de dispositivos de ciclo de vida de forma segura y elimina errores de transcripción mediante un entorno integrado de forma nativa con el flujo de Capital.
Emplea un modelo de datos enriquecido
Amplía fácilmente tu solución para cubrir todos los datos que una organización necesite capturar, como, por ejemplo, seguridad, medio ambiente, hojas de datos, etc.
Autentica el acceso de los usuarios
Garantiza la seguridad de los datos al tiempo que proporcionas visibilidad a las partes interesadas legítimas dentro de un entorno centralizado.
Reduce los costes con una aplicación integrada
Reduce los costes de creación de diseño y evite los errores mediante la inserción de datos del dispositivo directamente en el flujo de diseño.
Introduce datos similares a hojas de cálculo con un explorador Web
Permite la adopción de tus datos por una amplia comunidad de ingenieros que pueden usar o no, o tener acceso, a otras herramientas de Capital.
Reduce los costes de diseño y elimina errores
La automatización del flujo de trabajo descendente crea conectividad en el dominio lógico o físico directamente a partir de los datos de definición del dispositivo. Reduce los costes de diseño y elimina los errores manuales mediante la creación automática de conectividad con la funcionalidad de datos de definición de dispositivos (Diseñador lógico de Capital Logic).
Maximiza la calidad del diseño
Utiliza comprobaciones de reglas de diseño (DRC) para verificar que los dispositivos, la conectividad y los arneses diseñados coinciden correctamente con las definiciones del dibujo de control de la interfaz (ICD). Utiliza diccionarios, controles automáticos de relleno y de entrada para garantizar la calidad de los datos; comprueba que los dispositivos utilizados en los diseños coinciden adecuadamente con las definiciones.